Dans ces vidéos, nos experts présentent le multiplexage par répartition en longueur d'onde pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre fibre. Nous abordons les sujets suivants dans notre première série de vidéos :
Principes fondamentaux du WDM
Le multiplexage par répartition en longueur d'onde (WDM) peut assister les opérateurs de réseaux à faire face à la demande croissante de bande passante. Lisez la suite pour découvrir les principes fondamentaux de cette technologie utile.
-
Que fait le WDM ?
Dans les télécommunications traditionnelles à base de fibres, les informations sont transmises sur des liaisons à fibres dédiées à l'aide de sources de lumière laser. Les sources de lumière sont basées sur des bandes communes à large spectre optique et sont souvent référencées comme optiques "grises".
Lorsque le nombre de services et les sondages de données augmentent pour une liaison, un fournisseur de services a le choix entre ajouter plus de fibres ou utiliser le multiplexage en longueur d'onde. Le WDM augmente la capacité d'une liaison fibre donnée en utilisant des sources lumineuses d'un spectre de bandes étroites ou de longueurs d'onde spécifiques pour plusieurs services. Ces sources (émetteurs/récepteurs) sont souvent référencées comme des optiques "colorées".
L'utilisation d'une même liaison par fibre pour plusieurs services permet de réaliser des économies par rapport à la construction ou à la location de nouveaux chemins de fibre.
-
Qu'est-ce que la technologie WDM ?
Plusieurs canaux de trafic peuvent se voir attribuer différentes longueurs d'onde, puis être multiplexés (mélangés) sur une liaison par fibre à l'aide d'appareils de filtrage WDM. À l'autre extrémité du réseau, les filtres WDM démultiplexent (séparent) les signaux pour les canaux respectifs.
Il existe différentes technologies de filtrage, telles que les filtres à couche mince ou les guides d'ondes en réseau, mais leur fonction est la même. Les multiplexeurs et démultiplexeurs WDM combinent et séparent différentes longueurs d'onde (couleurs) des signaux lumineux sur une connexion fibre commune. Cette technologie permet d'augmenter considérablement la capacité des ressources limitées en fibres.
-
Quels sont les avantages du WDM ?
Dans le monde connecté d'aujourd'hui, la demande de fibres dépasse la quantité de fibres disponibles dans le réseau. Le WDM permet d'atténuer l'épuisement des fibres, en exigeant moins de fibres pour transmettre et recevoir des services multiples. L'évolution de la technologie WDM peut atténuer l'échappement des fibres en nécessitant moins de fibres pour transmettre et recevoir des services multiples.
En utilisant davantage de longueurs d'onde, la capacité potentielle de bande passante d'un seul brin de fibre augmente. Les réseaux sans fil et filaires utilisent tous deux le WDM. Des réseaux longue distance aux réseaux d'accès métropolitains et locaux, en passant par les réseaux FTTH, les réseaux mobiles backhaul et les réseaux fronthaul. Ces réseaux continuant à converger, l'utilisation du WDM présente encore plus de valeurs.
WDM - Formations
WDM - Formations
Grille de guide d'ondes en réseau
Le réseau de guides d'ondes en réseau (AWG) est l'une des deux technologies utilisées pour muxer et démultiplexer les longueurs d'onde. Benoit Fleury, de Corning, explique la technologie qui sous-tend l'équipement.
Vérification du canal Viavi
Mark Leupold de Viavi prend quelques minutes pour réviser leur dernier outil de vérification des canaux OCC-4056C.
WDM - L'essentiel
Les bases du multiplexage par répartition en ondes expliquées par Jason Morris de Corning. C'est aussi simple que de conduire une automobile !
Spectre électromagnétique révisé
Rejoignez David Kozischek (Koz) avec Corning pour expliquer le spectre électromagnétique et créer une meilleure compréhension des longueurs d'onde/canaux utilisés dans les technologies WDM.
Filtres à couche mince 101
Le filtre à couche mince, TFF, est l'une des deux technologies utilisées pour muxer et démultiplexer les longueurs d'onde. Benoit Fleury de Corning présente la technologie derrière l'équipement et explique pourquoi c'est la technologie de choix pour le déploiement des filtres WDM.
DWDM dans l'OSP
Mark Hess, de Corning, prend ici quelques minutes pour parler des filtres DWDM tels qu'ils sont utilisés dans les installations extérieures.
Viavi DWDM OTDR
Mark Leupold, de Viavi, prend quelques minutes pour réviser la technologie Wavescan® et l'assistance qu'elle apporte avec la trace des différents canaux.
Besoin d'assistance avec le déploiement d'une solution WDM ?
Veuillez décrire brièvement vos besoins en matière de gestion des ondes ci-dessous. Par exemple, les demandes de canaux CWDM ou DWDM, les plates-formes particulières ou une consultation générale.
Merci !
Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2214.