Dans le cadre de la gamme Solutions Corning® GlassWorks AI™, les solutions Shuffle révolutionnent la gestion des câbles pour les centres de données IA et HPC à haute densité. Grâce à des méthodes de brassage de pointe telles que les Shuffle Boxes et les Multifibres Shuffle Assemblies, elles simplifient le routage complexe des fibres, réduisent les erreurs d'installation et optimisent l'utilisation de l'espace. Conçues pour répondre aux enjeux de la scalabilité des architectures réseau Spine-and-Leaf, ces solutions permettent une intégration transparente des nouveaux commutateurs et serveurs, tout en garantissant une intégrité et des performances élevées du signal. Découvrez comment les solutions Shuffle transforment l'évolution et le développement des centres de données modernes.
Solutions Shuffle
Solutions Shuffle
Comment les Shuffle Boxes et les Assemblies résolvent les problèmes d'évolutivité
Les solutions Shuffle résolvent les problèmes critiques liés à l'évolution de l'infrastructure de l'IA en simplifiant le routage de la fibre, en optimisant le déploiement et en garantissant une connectivité de haute performance. Ces solutions de gestion du câblage en fibre optique réduisent la complexité du câblage et minimisent l'encombrement des voies dans les environnements à haute densité.
- Un routage efficace des fibres : Les Shuffle Box organisent et redistribuent les connexions fibre dans un boîtier centralisé et contrôlé, ce qui réduit les erreurs d'installation et garantit un mappage précis pour les architectures à haute densité.
- Utilisation compacte de l'espace : Les boîtiers modulaires Shuffle Box réduisent l'encombrement des racks, libérant ainsi de l'espace pour les systèmes d'alimentation et de refroidissement essentiels aux charges de travail de l'intelligence artificielle.
- Déploiement accéléré : Les assemblages Shuffle pré-organisés réduisent le temps d'installation, rationalisant ainsi le déploiement dans les clusters GPU à grande échelle.
- Conceptions personnalisables : Les configurations personnalisées comprennent des longueurs de câbles décalées ou uniformes, un étiquetage spécial et un codage couleur des connecteurs pour répondre aux exigences uniques du projet.
Une solution centralisée pour les connexions fibre optique complexes.
defaultOption: Une solution centralisée pour les connexions fibre optique complexes.Facilitez l'extension et l'ajout de réseaux avec un minimum de modifications.
Puissance optique intégrée.
defaultOption: Puissance optique intégrée.Grâce à des technologies de fabrication avancées, le routage des fibres est précis et l'évolutivité est transparente.
Assemblages Multifibre Shuffle
defaultOption: Assemblages Multifibre ShuffleRapides, efficaces et hautement personnalisables.
Foire aux questions : principales caractéristiques et domaines d'application des solutions Shuffle
Vous trouverez plus d'informations sur les solutions Shuffle dans les questions suivantes.
-
Qu'est-ce que les solutions de remaniement et pourquoi sont-elles si nécessaires ?
Les solutions Shuffle, notamment les boîtiers et les assemblages multifibres, sont conçues pour gérer et redistribuer efficacement les connexions fibre optique dans les centres de données IA et HPC à haute densité. Elles simplifient le câblage, réduisent les erreurs d'installation et permettent d'assurer la croissance évolutive du réseau tout en garantissant une intégrité élevée du signal.
-
Comment les solutions Shuffle améliorent-elles l'évolutivité des centres de données ?
Elles prennent en charge une extension transparente en répartissant les connexions fibre optique entre les commutateurs et les serveurs, ce qui permet de réduire le nombre de connexions individuelles nécessaires. Cette « aplatissement » de l'architecture réseau garantit une utilisation efficace de l'infrastructure et facilite l'ajout de matériel supplémentaire.
-
Quels types de solutions Shuffle sont disponibles ?
Boîtiers Shuffle : modules passifs dans des boîtiers configurables qui centralisent les connexions fibre optique grâce à des technologies de fabrication avancées permettant un guidage précis des fibres.
Assemblages Shuffle multifibres : systèmes de câbles préorganisés offrant des options de routage flexibles pour un câblage structuré ou point à point.
-
Quels sont les principaux avantages de ces boîtiers ?
Ils se distinguent par leur design compact qui réduit l'encombrement dans les racks, garantit une intégrité élevée du signal et minimise l'encombrement des chemins de transmission. Leur configuration modulaire permet une personnalisation aisée en fonction des besoins spécifiques du réseau.
-
Quelles sont les options de personnalisation disponibles pour les solutions Shuffle ?
Boîtiers Shuffle : tailles configurables (de 1 à 6U), conceptions modulaires ou fixes, et accès à l'avant ou à l'arrière.
Assemblages multifibres Shuffle : pieds droits ou décalés, étiquetage spécial, codage couleur des connecteurs et longueurs de câble variables adaptées aux besoins du projet.
-
Quelles sont les méthodes de Shuffling couramment utilisées ?
Le 2x2 Shuffle répartit deux paires de fibres optiques sur deux connecteurs MPO, doublant ainsi la bande passante par connexion.
Le 4x4 Shuffle répartit quant à lui les paires de fibres optiques sur quatre connecteurs MPO, maximisant ainsi les connexions de ports de commutation avec le même nombre de connecteurs MPO.