Jarretières, câbles et accessoires Centrix® | Corning

Centrix® - La flexibilité et la simplicité avec différents trunks et jarretières

Jarretières

Jarretières

Caractéristiques et avantages

• L’assemblage de câbles Centrix® permet une installation rapide avec des jarretières

• Permet de raccorder jusqu’à 4 armoires avec une seule longueur (4 m) pour toutes les interconnexions dans des armoires simples, doubles ou quadruples

Densité

• Simplex ou Duplex

Types de câble

• LSZH ou Plenum

Diamètres de câble

• 1,6 mm or 2,0 mm avec câble à courbure optimisée

Options de connecteurs

• LC, SC ou LSH

• Polissage APC ou UPC

Trunks

Trunks

Produits

• Types de câbles LSZH & Plenum
• Pré-raccordé jusqu’à 144F LC et jusqu’à 72F SC ou LSH
• Disponible en carton plat ou touret

Caractéristiques et avantages

• L’assemblage de câbles Centrix® permet une installation rapide avec des solutions de câblage pré-raccordées
• Côté « A » ramifications de 1 mètre (900 µm)
• Côté « B » ramifications de 1 mètre (2,0 mm) avec différents types de connecteurs

Trunks MTP/MPO

Trunks MTP/MPO

Produits

• Types de câbles LSZH & Plenum
• Pré-raccordés jusqu’à 288F LSZH & 384F Plenum avec connecteurs MTP/MPO (base 12 ou base 8) EDGE et P&P
• Trunks avec connecteurs femelles (EDGE) et mâles (EDGE8)

Caractéristiques et avantages

• L’assemblage de câbles Centrix® permet une installation rapide avec des solutions de câblage pré-raccordées
• 8 ou 12 fibres par ramification
• EDGE 8 est adapté aux transceivers SR4 pour optimiser l’utilisation de la fibre

Accessoires Centrix®