Caractéristiques et avantages
• Cassettes équipées avec adaptateurs et pigtails de couleur
• Options d’épissure par sertissage ou protection d’épissure thermorétractable
• Un clapet rabattable permet de protéger les ports, d’organiser les fiches de connexion et d’étiquetter en haut et sur la face avant de la cassette
• Les cassettes peuvent coulisser et sont bloquées via un mécanisme de verrouillage
• Le guide des jarretières se trouve sur le côté gauche et peut facilement être placé à droite
• Les couvercles supérieur et inférieur transparents et imperdables facilitent la manipulation, l’inspection visuelle et le dépannage
• Plusieurs points d’entrée sur la cassette permettent un chargement flexible des tubes de protection et des fibres nues dans la cassette