Armoires Centrix® | Corning

Centrix® - Flexibilité et simplicité des armoires et châssis

Armoire simple à accès frontal

Armoire simple à accès frontal

Application

• L’armoire simple offre des options d’interconnexion flexibles dans les salles PoP avec un espace restreint et peut accueillir jusqu’à 120 cassettes Centrix dans 40 U.

Densité

• LC : 4 320 l SC : 2 880 l LSH : 1 440

Dimensions

• H x l x P : 2200 mm x 900 mm x 300 mm

Gestion des jarretières et des câbles

• 10 hubs de gestion des câbles
•  Une seule longueur de jarretières : 4 m exclusivement

• Passage inférieur possible pour acheminer des jarretières additionnelles
• Arrivée des câbles par le haut ou par le bas

Configurations d’armoires

• Option 1 : Protection minimale pour les zones contrôlées
• Option 2 : Protection avec passage inférieur pour connexions inter-armoires
• Option 3 : Protection par fermeture complète pour empêcher tout accès non autorisé

Concentrateur d’épissurage pour armoire simple

Concentrateur d’épissurage pour armoire simple

Application

• L’armoire simple permet un épissurage haute densité dans des zones à espace limité et peut accueillir jusqu’à 120 cassettes d’épissurage Centrix dans 40 U.

Capacité d’épissurage

• 4 320 fibres

Dimensions

• H x l x P : 2200 mm x 900 mm x 300 mm

Gestion des jarretières et des câbles

• Arrivée de câble par le haut ou par le bas
• 10 plaques de montage de câble

Armoire simple en tant qu’équipement d’interconnexion

Armoire simple en tant qu’équipement d’interconnexion

Application

• L’armoire simple (largeur de 1200) offre une gestion double des jarretières qui permet des interconnexions tant dans l’armoire qu’avec des équipements adjacents.
• L’armoire peut accueillir jusqu’à 120 cassettes Centrix dans 40 U.

Densité

• LC : 4,320 l SC : 2,880 l LSH : 1,440

Dimensions

• H x l x P : 2200 mm x 1200 mm x 300 mm

Gestion des jarretières et des câbles

• Passage inférieur possible pour acheminer des jarretières additionnelles
• 20 hubs de gestion des câbles
• Boucles de gestion des cordons
• Les câbles peuvent arriver dans l’armoire par le haut et par le bas

Options de configurations d’armoires

• Option 1 : Protection minimale pour les zones contrôlées
• Option 2 : Protection avec un passage inférieur pour des connexions inter-armoires
• Option 3 : Protection complète pour empêcher tout accès non autorisé

Armoires doubles (dos à dos) à accès frontal

Armoires doubles (dos à dos) à accès frontal

Application

• L’armoire double Centrix (dos à dos) peut accueillir jusqu’à 240 cassettes Centrix dans 80 U. La gestion des jarretières permet des interconnexions dans l’armoire double avec une seule longueur de jarretière de 4 m.

Densité

• LC : 8,640 l SC : 5,760 l LSH : 2,880

Dimensions

• H x l x P : 2200 mm x 900 mm x 600 mm

Gestion des fiches de connexion et des câbles

• Entée de câble côté droit et gauche
• Passages inférieurs pour des options supplémentaires d’acheminement

• 20 concentrateurs de gestion des câbles
• Boucles de gravité pour fiches de connexion
• Les câbles peuvent arriver dans l’armoire par le haut et par le bas.

Options d’armoire

• Option 1 : Protection minimale pour les zones contrôlées
• Option 2 : Protection avec passage inférieur pour accès facile entre armoires

Armoires doubles (côte à côte) à accès frontal

Armoires doubles (côte à côte) à accès frontal

Application

• L’armoire double Centrix (côte à côte) peut accueillir jusqu’à 240 cassettes Centrix dans 80 U. La gestion des fiches de connexion permet des interconnexions dans l’armoire avec des câbles d’une seule longueur : 4 m
• La fonction de passage inférieur permet des connexions faciles entre armoires

Densité

• LC : 8,640 l SC : 5,760 l LSH : 2,880

Dimensions

• H x l x P : 2200 mm x 1800 mm x 300 mm

Gestion des fiches de connexion et des câbles

• 20 concentrateurs de gestion des câbles
• Boucles de gestion pour jarretières

• Les câbles d’alimentation peuvent entrer dans l’armoire par le haut et le bas

Options d’armoire

• Option 1 : Protection minimale pour les zones contrôlées
• Option 2 : Protection avec un passage inférieur

Armoires quadruples

Armoires quadruples

Application

• L’armoire quadruple Centrix (dos à dos) peut accueillir jusqu’à 480 cassettes Centrix avec 160 RU. La gestion des fiches de connexion permet des interconnexions dans l’armoire avec des câbles d’une seule longueur : 4 m. Le passage inférieur permet des connexions faciles entre armoires.

Densité

• LC : 17,280 l SC : 11,520 l LSH : 5,760

Dimensions

• H x l x P : 2200 mm x 1800 mm x 600 mm

Gestion des fiches de connexion et des câbles

• 40 concentrateurs de gestion des câbles
• Boucles de gestion des cordons pour jarretières
• Les câbles d’alimentation peuvent entrer dans l’armoire par le haut et le bas

Options d’armoire

• Option 1 : Protection minimale pour les zones contrôlées
• Option 2 : Protection avec un passage inférieur

Châssis de gestion des surlongueurs

Châssis de gestion des surlongueurs

Application

• Le châssis de gestion des surlongueurs fournit des options d’acheminement de fiches de connexion pour gérer jusqu’à 4 m de surlongueur. Il permet également de passer d’une partie inférieure d’une rangée d’armoires à la partie supérieure d’une rangée adjacente.

Dimensions

• H x l x P : 2200 mm x 600 mm x 300 mm

Gestion des fiches de connexion et des câbles

• 20 concentrateurs de gestion des câbles
• Routage via un passage inférieur
• Routage vers le passage supérieur des câbles
• Stockage de la surlongueur

Outils et ressources