Systemlösungen
Products

EDGE8® Systemlösung
Die vorkonfektionierte EDGE8® Systemlösung bietet eine branchenführende Faserdichte mit einem einfachen Migrationspfad zu Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 400G.
Die vorkonfektionierte EDGE8®...
Die vorkonfektionierte EDGE8® Systemlösung...
Die vorkonfektionierte EDGE8® Systemlösung bietet eine branchenführende...
Die vorkonfektionierte EDGE8® Systemlösung bietet eine branchenführende Faserdichte mit einem einfachen...
Die vorkonfektionierte EDGE8® Systemlösung bietet eine branchenführende Faserdichte mit einem einfachen Migrationspfad zu...

EDGE™ Systemlösung
Das erste vorkonfektionierte optische Verkabelungssystem der Branche, das speziell für Rechenzentren entwickelt wurde.
Das erste vorkonfektionierte...
Das erste vorkonfektionierte optische...
Das erste vorkonfektionierte optische Verkabelungssystem der Branche, das...
Das erste vorkonfektionierte optische Verkabelungssystem der Branche, das speziell für Rechenzentren entwickelt...
Das erste vorkonfektionierte optische Verkabelungssystem der Branche, das speziell für Rechenzentren entwickelt wurde.

Plug & Play™ Systemlösung
Werkskonfektionierte Komponenten, die schnell miteinander verbunden werden können, um eine optische Ende-zu-Ende-Verbindung zwischen Verteilpunktenn und/oder Geräte-Ports zu bilden.
Werkskonfektionierte...
Werkskonfektionierte Komponenten, die...
Werkskonfektionierte Komponenten, die schnell miteinander verbunden werden...
Werkskonfektionierte Komponenten, die schnell miteinander verbunden werden können, um eine optische...
Werkskonfektionierte Komponenten, die schnell miteinander verbunden werden können, um eine optische Ende-zu-Ende-Verbindung zwischen...