Unabhängig davon, ob Ihr Fiber-to-the-Home-Netzwerk (FTTH) mit Abschlüssen in einer unterirdischen oder luftgestützten Umgebung ausgelegt ist, eines bleibt immer gleich: Sie benötigen einen Schutz gegen Umwelteinflüsse und einfach zu realisierende Teilnehmeranschlüsse. Aus unserer Erfahrung in diesem Bereich wissen wir, dass nicht alle Muffen gleich sind. Die Glasfaser-Muffen von Corning werden im Hinblick auf Ihre Bedürfnisse entwickelt.
Produkt-Kategorien
BPEO-Glasfasermuffen
BPEO-Glasfasermuffen
Die BPEO ist unsere umfangreichste Muffen-Familie und zeichnet sich durch ihre kleine und kompakte Bauform aus. Sie ist in mehreren Größen und bis zu 1.152 Fasern erhältlich und bietet eine Auswahl an Spleiß- und Splitterkassetten an, um die vielseitigsten Anforderungen abzudecken und die Glasfasern optimal zu managen und schützen. Unsere ECAMs erlauben die Kabelvorbereitung außerhalb der Muffe und erleichtern die Installation erheblich.
FRECAP 2 Glasfasermuffen
FRECAP 2 Glasfasermuffen
Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung im Geschäft mit Glasfasermuffen für FTTx-Netzwerke wurde FRECAP 2 optimiert, um den Anforderungen an eine schnelle Inbetriebnahme, eine einfache Installation, vollständige Kompatibilität mit vorhandenen Kabeltypen und erwartete zukünftige Netzwerkänderungen gerecht zu werden.Sie kann bis zu 1.440 Fasern sicher führen, ablegen und anschließen und verfügt jetzt über 8 unabhängige zugängliche Kabeleinführungen, um bestehende Glasfaserverbindungen zu schützen und gleichzeitig flexibel für zukünftige Anforderungen zu bleiben.
Weitere Informationen finden Sie im Familiendatenblatt >
Sehen Sie die Vorteile von FRECAP 2 >
Glasfasermuffen für spezielle Einsatzbereiche
Glasfasermuffen für spezielle Einsatzbereiche
Wenn Sie nach einer Muffe für eine bestimmte Anwendung suchen, mit z. B. Inline-Fähigkeiten, wie sie bei der Verlegung von Luftkabeln benötigt werden Ribbonkabel verwenden oder Zugangspunkte für Kundenanschlusskabel mit Pushlok®, OptiTap® oder OptiTip®-Steckverbindern erstellen wollen, wählen Sie bitte eine unserer anderen Produktfamilien aus.
ECAM-Installationsvideos - Besuchen Sie Ihre Videothek
ECAM-Installationsvideos - Besuchen Sie Ihre Videothek
Externe und mechanische Kabeleinführungen (ECAM) ermöglichen es Ihnen, das Kabel außerhalb der Muffe vorzubereiten und es anzuschließen, ohne bereits installierte Fasern zu stören.
Um eine Ihrer ECAMs zu installieren, sehen Sie sich die untenstehenden Installationsfilme sowie die Gebrauchsanweisungen für das Produkt an.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte >
Muffen-Zubehör
Learn more: Muffen-Zubehör