Fast Access Netzverteiler (FAN Nvt) | Corning

Netzverteiler für moderne Glasfasernetze

Netzverteiler für moderne Glasfasernetze

Der Netzverteiler (Nvt) ist die Schnittstelle zwischen dem Hauptkabel (HK) und den Verbindungskabeln (VzK) zu den Endkunden. In ihm erfolgt die Spleißung der Glasfasern sowie die Integration von optischen Splittern (z. B. 1:8 oder 1:32), die das Signal auf mehrere Teilnehmer aufteilen. In Mehrfamilienhäusern kann die Splittertechnik auch im Gebäudeinneren erfolgen, während der Nvt die Verteilung übernimmt.

Mit dem Fast Access Netzverteiler steht eine moderne, modulare Lösung zur Verfügung, die speziell für den Außeneinsatz entwickelt wurde.

Der Fast Access Netzverteiler im Überblick

Der Fast Access Netzverteiler im Überblick

Der FAN Nvt besitzt ein wetterfestes, vandalismussicheres Outdoor-Gehäuse aus glasfaserverstärktem SMC. Er wurde für hohe Anschlussdichten und einfache Wartung konzipiert und erfüllt alle Anforderungen an eine moderne Glasfaserverteilung im Außenbereich.

One-Pager herunterladen >

Wir beraten Sie gerne!

Vorteile des Fast Access Netzverteilers
Flexibel einsetzbar
Ob mit werkseitig vorinstallierten Mikroducts oder als leeres Gehäuse, das FAN-Nvt passt sich Ihrem Ausbaukonzept an.
Modular
Einzelteile lassen sich bei Bedarf einfach austauschen – ohne den gesamten FAN Nvt zu ersetzen.
Schnell montiert
Das leichte, robuste Material ermöglicht eine Ein-Personen-Installation. Ideal bei knappen Ressourcen.
Robust & wirtschaftlich
Das glasfaserverstärkte SMC-Gehäuse ist rostfrei, UV-beständig und bietet dieselbe Schutzwirkung wie Metall, bei geringeren Kosten und Gewicht.
Wartungsarm & umweltfreundlich
Farbechtes Material spart Nachlackierungen und reduziert den ökologischen Fußabdruck.
Förderkonform & zukunftssicher
Der FAN-Nvt erfüllt die Anforderungen des Materialkonzepts 5.0.1 – inklusive P2P-/P2MP-Unterstützung, Kollokation und Reservekapazitäten.

Konfigurationsmöglichkeiten des Fast Access Netzverteilers

 

Kategorie

Optionen
Gehäusevarianten
  • Leeres Gehäuse mit Röhrchenabfangungen für 60, 96 oder 120 (Distributions-)Röhrchen sowie zusätzlich Abfangungen für ankommende Kabel oder Röhrchen
  • Vorkonfigurierte Kits für spezifische Projektphasen
Spleißkapazität
  • Bis zu 864 Spleiße mit Standard-Heatshrink
  • Bis zu 1728 Spleiße mit Mini-Heatshrink oder Crimp-Schutz
  • Bis zu 3456 Spleiße mit K7-Spleißkassetten (24f)
Kabelzuführung
  • Fixierungen für 7 mm, 10 mm und 12 mm Rohre
  • Hybridlösungen für flexible Kabeltypen
Kompatibilität

Unterstützt Corning Fiber Management Systeme:

  • K7 (2x 72 Steckplätze)
  • MAX (2x 72 Steckplätze)
Bestelllogik
  • Konfiguration über flexibles Bestellschema
  • Auswahl von Spleißkassetten, Röhrchenabfangung und Zubehör nach Projektbedarf

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Unsere Experten unterstützen Sie bei jedem Schritt.

Gerne besprechen wir mit Ihnen die Einzelheiten Ihrer Breitbandvision und können Ihnen eine Kostenanalyse erstellen, in der die Geschwindigkeit und die Kosten für die Bereitstellung eines gespleißten, teilweise vorkonfektionierten oder komplett vorkonfektionierten Ausbaus in Ihrer Gemeinde verglichen werden.

Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie mit uns Kontakt aufgenommen haben. Ein Mitarbeiter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Anfrage zu beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 oder 00 800 2676 4641.