LWL-Muffen | Corning

Unabhängig davon, ob Ihr Fiber-to-the-Home-Netzwerk (FTTH) mit Abschlüssen in einer unterirdischen oder luftgestützten Umgebung ausgelegt ist, eines bleibt immer gleich: Sie benötigen einen Schutz gegen Umwelteinflüsse und einfach zu realisierende Teilnehmeranschlüsse. Aus unserer Erfahrung in diesem Bereich wissen wir, dass nicht alle Muffen gleich sind. Die Muffen von Corning werden im Hinblick auf Ihre Bedürfnisse entwickelt.

BPEO Muffen-Familie

BPEO Muffen-Familie

BPEO-Muffen sind für bis zu 576 Faserspleiße ausgelegt. Sie sind werkzeuglos, kompakt, voll mechanisch und können mit Mikrokabeln verwendet werden. Innovatives Single-Circuit-Management ermöglicht eine sichere Faserführung bei Multi-Service-Einsätzen. Diese Muffen sind mit Umgebungen mit mehreren Tropfen kompatibel und sind eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen zur Wandmontage und für Kanalschächte.

Muffen-Zubehör

Mehr erfahren