Die gute Nachricht ist, dass wir sorgfältig daran gearbeitet haben, Ihnen geeignete Alternativen anzubieten, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.
Cornings S500 und S250 Kupfermodule, Verteilerfelder und dazu passende Anschlussdosen gehen in den Ruhestand.
Cornings S500 und S250 Kupfermodule, Verteilerfelder und dazu passende Anschlussdosen gehen in den Ruhestand.
Neue Ersatz-Optionen
Für einen reibungslosen Übergang von S500- und S250-Kupfermodulen, prüfen Sie bitte die folgenden Ersatz-Optionen und Alternativen:
Nicht mehr erhältlich: S500 | Neue Ersatz-Optionen |
Produktbild | RJ45 Modul | Produktnummer | Beschreibung | Format |
S500, LANScape® CAXASM-00104-C001 |
XF500003546 | VOLOCK6ASNV, V500S, Großpackung | VOL | |
XF500003553 | VOLOCK6ASN8, V500S, Einzelpackung | VOL | ||
CAXXSM-00104-C001 | xs500, Einzelpackung | Keystone | ||
CAXXSM-00104-C011-BP | xs500, Großpackung | Keystone | ||
S500 flex, LANScape® CAXASM-00104-C002 |
XF500003546 | VOLOCK6ASNV, V500S, Großpackung | VOL | |
XF500003553 | VOLOCK6ASN8, V500S, Einzelpackung | VOL | ||
CAXXSM-00104-C002 | xs500 FLEX, Einzelpackung | Keystone | ||
CAXXSM-00104-C012-BP | xs500 FLEX, Großpackung | Keystone | ||
S500, Keystone CAXBSM-00104-C001 |
CAXXSM-00104-C011-BP | xs500, Pack je 24 | Keystone | |
CAXXSM-00104-C001 | xs500, Einzelpackung | Keystone | ||
S500 flex, Keystone CAXBSM-00104-C002 |
CAXXSM-00104-C012-BP | xs500 FLEX, Großpackung | Keystone | |
CAXXSM-00104-C002 | xs500 FLEX, Einzelpackung | Keystone |
Nicht mehr erhältlich: S250 | Neue Ersatz-Optionen |
Produktbild | RJ45 Modul | Produktnummer | Beschreibung | Format |
S250, LANScape® CAXESM-00100-C001 |
||||
XF500006010 | VOLOCK6SH8, V250S, Großpackung | VOL | ||
XF500006028 | VOLOCK6SHV, V250S, Großpackung | VOL | ||
S250, LANScape® CAXESM-00100-C012 |
||||
XF500006028 | VOLOCK6SHV, V250S, Großpackung | VOL | ||
S250 flex, LANScape® CAXESM-00100-C004 |
||||
XF500006010 | VOLOCK6SH8, V250S, Großpackung | VOL | ||
XF500006028 | VOLOCK6SHV, V250S, Großpackung | VOL |
Passende 1 HE 19" Verteilerfelder |
Produktnummer | Beschreibung | Format |
Standard | ||
MAXCSV-02400-C001 | VOL Verteilerfeld 19" PLUS, bündig abschließend, 1 HE, 24 Ports, silber | VOL |
MAXCSV-02401-C001 | VOL Verteilerfeld 19" PLUS, bündig abschließend, 1 HE, 24 Ports, weiß | VOL |
MAXCSV-02408-C001 | VOL Verteilerfeld 19" PLUS, bündig abschließend, 1 HE, 24 Ports, schwarz | VOL |
KAXCSV-02400-C001 | Keystone Verteilerfeld 19" PLUS, bündig abschließend, 1 HE, 24 Ports, silber | Keystone |
KAXCSV-02401-C001 | Keystone Verteilerfeld 19" PLUS, bündig abschließend, 1 HE, 24 Ports, weiß | Keystone |
KAXCSV-02408-C001 | Keystone Verteilerfeld 19" PLUS, bündig abschließend, 1 HE, 24 Ports, schwarz | Keystone |
Hohe Packungsdichte | ||
UU009535251E | HD Verteilerfeld 19", bündig abschließend, 1 HE, 48 Ports, RJ45, silber, leer, für vorkonfektionierte Trunks | HD Keystone |
UU009535251 | HD Verteilerfeld 19", bündig abschließend, 1 HE, 48 Ports, inkl. 48 Modulen Kat.6A STP, silber | HD Keystone |
Wir sind davon überzeugt, dass diese Ersatzlösungen und Alternativen Ihre Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern übertreffen werden, so dass Sie weiterhin erstklassige Produkte für Ihren Bedarf erhalten.
Was sollten Sie als nächstes tun?
Wenn Sie bisher S500 oder S250 Module und die dazu passenden Verteilerfelder oder Anschlussdosen erworben haben und auf eine der Ersatzoptionen umsteigen möchten, besuchen Sie bitte unsere Online-Produktseiten für technische Daten.
Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung bei der Umstellung benötigen, zögern Sie bitte nicht, sich an unser Support-Team zu wenden. Wir sind bereit, Ihnen bei jedem Schritt mit unseren V500S- und V250S-Produktangeboten zu helfen!
Sie sind sich nicht sicher, welche Twisted-Pair Kupferlösung die richtige für Ihr Netzwerk ist?
Ganz gleich, ob Sie Hilfe bei der aktuellen Umsetzung eines Projektes oder bei der Planung für die Zukunft benötigen, wir können Ihnen helfen. Füllen Sie einfach das nachfolgende Formular aus.