最も有望な3D細胞培養技術の1つは、幹細胞を用いて小さな組織サンプルを培養させるオルガノイドモデル、合成環境の活用です。これらの活用はこの分野でかなりの売上を生む可能性がありますが、本当の可能性は山ほどあるオルガノイドモデルが特定のタスクに特化した時に明らかになります。例えば、電子チップ上にオルガノイドを形成するオーガン・オン・チップでは、研究者は心臓の細胞を用いて電気的活動をリアルタイムで評価することができるようになります。
また、オルガノイドモデルにより医師が採取した幹細胞から様々な種類の細胞を培養することができるようになり、真に個別化された医療という夢が実現に近づきました。医師は移植可能な細胞や組織を培養できるのみならず、患者に投与する前に様々な薬剤の副作用を試験することもできるようになります。
医療業界におけるこの種のパラダイムシフトは、3D細胞培養市場の急激な成長の前触れです。純粋な研究のためのツールは、それ自体が大きな成功を収める可能性がありますが、とてつもない売り上げを作り出す可能性があるのは、そのツールが直接患者の治療とつながるときです。患者への効果がはっきりと現れれば、全身を薬剤に曝露する前に細胞に対して主要な新薬の選択試験をすることが標準になるかもしれません。もしそうなったら、業界がどれだけ大きくなるかわかりません。
アナリストは、今後5年間で研究により売上が伸び、3D細胞培養市場の規模が2倍になると考えています。しかし、その可能性を考えれば、2倍は始まりに過ぎないのかもしれません。