細胞遊走と細胞浸潤は、多くの正常な生物学的プロセスだけでなく、がんを始めとする疾患でも重要な役割を果たします。そのようなプロセスの理解と操作に欠かせない研究ツールに、Corning Transwell パーミアブルサポート細胞遊走アッセイがあります。
Transwell パーミアブルサポートは、メンブレンで上下のチャンバーが分離されています。これを利用して、細胞がメンブレンのポアを通って誘引物質に向かって移動する細胞の遊走能のテスト(細胞遊走アッセイ)や、細胞がメンブレンを覆う障壁を分解してから通過する細胞の浸潤能をテスト(浸潤アッセイ)できます。
Transwell アッセイで科学的ブレークスルーを実現
Transwell パーミアブルサポートを使用した細胞遊走アッセイと細胞浸潤アッセイは、がん転移、免疫応答、細胞間コミュニケーション、細胞走化性、組織治癒などの現象に関する画期的な研究を促進します。
例えば、骨組織工学分野での優れたシステムの開発に、Transwell パーミアブルサポート細胞遊走アッセイが利用されています。これは、患者の損傷骨や患部骨を置換する移植片を研究室で作り出す取り組みの進展につながります。また、Transwell パーミアブルサポート細胞遊走アッセイを使って、骨髄間質細胞(BMSC)に対してこれまで以上に強力な走化性因子の同定や、工学的に開発されたスキャフォールドの骨髄間葉系幹細胞に対する補充能をテストする研究チームもあります。
さらに、Transwell パーミアブルサポート細胞浸潤アッセイを応用し、がん生物学の進展に寄与している研究チームもあります。例えば、2020年に発表された研究論文の著者は、マトリックスメタロプロテアーゼ酵素のMMP-2を阻害する抗体が口腔がんの細胞浸潤を阻害できるかどうかを研究する際、Transwell パーミアブルサポートのアッセイを使用しました。同チームは、この抗体が腫瘍細胞の遊走能と障壁を分解する浸潤能を大幅に低下させることを突き止め、将来の研究に道筋をつけました。
Transwell アッセイに必要な材料チェックリスト
Transwell パーミアブルサポートを使った標準的な実験で用意したい材料を紹介します。
- Transwell パーミアブルサポートセルカルチャーインサート(プレートに組み込み済み)
 
- Corning Matrigel🄬 基底膜マトリックスか、その他の細胞外基質(浸潤アッセイ用)
 
- シリンジ(浸潤アッセイ用)
 
- 遊走・浸潤の研究対象となる細胞またはがんスフェロイド
 
- 誘引物質(細胞、組織、走化性因子を含む培地など)
 
- アッセイや細胞に適した培養培地
 
- 0.2 μmフィルターユニット(Corning 431222など)
 
- 綿棒
 
- 滅菌済ピンセット
 
- ポジティブディスプレイスメント式ピペット
 
- インサート洗浄用のCorning PBS(Corning 21-040-CMなど)
 
- 顕微鏡を始めとするイメージング法に適した染色(クリスタルバイオレット、Diff-Quik、ヘマトキシリン・エオシンなど)と、染色・イメージング用消耗品
 
- アッセイに適したプレートリーダー、顕微鏡、フローサイトメーター、その他の定量化デバイス
 
- アッセイに特有のその他の材料