コーニング ELISA マイクロプレートでより正確かつ高感度のシグナル同定を
Corning® ELISA マイクロプレートは、タンパク質の同定と定量を目的とした、生化学的およびセルベースアッセイに最適です。ELISA製品は、免疫診断やDNAベースの診断検査キットで幅広く使用されています。培養細胞中の標的タンパク質やその翻訳後修飾を定量化するためのセルベースELISA、つまり免疫細胞化学法でも使用されています。
コーニングは、研究アッセイで使用する高品質、高性能のELISAマイクロプレートやin vitroでの診断アッセイ用の1×8 Corning StripwellTM マイクロプレートの製造におけるリーダーです。Corning ELISA マイクロプレートは、再現性や信頼できる結果を得られるようロット間とウェル間の一貫性に優れています。ELISA マイクロプレートは、通常の研究室での手順で多検体を同時に処理することができます。よく使用されるフォーマットは、8ウェル ストリップ、96ウェル マイクロプレート、384ウェル マイクロプレートです。