Corning PET製培地ボトルは、軽量で破損耐性が高くガラスのような透明性をもつため、空輸や横置き保存に最適です。PET製培地ボトルは、In vivo様細胞培養や、大量規模のバイオプロセス研究における開発と生産をつなぐ保存容器として不可欠であり、生物学試薬および化学試薬の組成と純度を維持しながら保存することができます。研究で培地や血清を使用しているなら、Corning PET製培地ボトルが安全で確実な保存方法です。
培地や血清をはじめとした溶液の保存に
破損耐性
Corning PET製培地ボトルのスクリューキャップは空輸に適した最先端の漏れ防止構造です(IATA 650の包装基準でバリデーションされています)。また、ISO 2278とASTM D5276の落下試験において、漏れがないことが確認されています。
漏れ防止構造
Corning PET製培地ボトルは、軽量で破損耐性があります。また、ガラスのように透明で細胞毒性がなく、優れたガスバリア特性を持ちます。ラボにおけるガラス器具の破損は、安全上のリスクをもたらし、追加のメンテナンスコストが発生します。これもPET製培地ボトルを選択するメリットの一つです。Corning PET製培地ボトルは、ISO 2278とASTM D5276に記載の最大910 mmの落下試験において破損耐性があることが証明されています。
凍結に最適
PET樹脂で製造されたボトルは柔軟性があり、幅広い温度帯での使用に適しています。Corning PET製培地ボトルは内圧への耐性が高く、-40℃までの温度変化に対応します。
Corning PET製培地ボトルのより詳しい情報
- 容量は125 mL、250 mL、500 mL、1,000 mLからお選びいただけます。
- 便利なトレイ入りのシュリンクラップ包装と、外装のプラスチックバッグで清潔さを保持します。
- 破損しづらく取扱いが容易なエルゴノミックデザインで、ガラスボトルの代替品として最適です。
- 滅菌保証レベルはSAL 10-6です。
- 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。
- USP クラス VIに適合し、細胞毒性がなく、非溶血性、ノンパイロジェニックです。
- 特殊構造のHDPEスクリューキャップはIATA基準でバリデーションされ、空輸条件下での漏れを防止します。
- 容量は125 mL、250 mL、500 mL、1,000 mLからお選びいただけます。
- 便利なトレイ入りのシュリンクラップ包装と、外装のプラスチックバッグで清潔さを保持します。
- 破損しづらく取扱いが容易なエルゴノミックデザインで、ガラスボトルの代替品として最適です。
- 滅菌保証レベルはSAL 10-6です。
- 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。
- USP クラス VIに適合し、細胞毒性がなく、非溶血性、ノンパイロジェニックです。
- 特殊構造のHDPEスクリューキャップはIATA基準でバリデーションされ、空輸条件下での漏れを防止します。
関連リソース
リソース
PET製培地ボトル関連研究