試薬をロスすることなく安全で正確な分注を
Corning ボトルトップディスペンサーは有機および無機液体の分注に最適なソリューションです。特殊な空気パージと閉鎖循環方式により分注時や非使用時に試薬をロスしません。
ボトルトップディスペンサーには直径の異なる4 種類のアダプターが付属し、複数のボトルサイズに対応しています。伸縮性吸引チューブは、ボトルの高さに応じてスムーズに調整できます。内蔵再キャリブレーション機構によりラボ内で簡単にキャリブレーションができ、寿命の長いディスペンサーでも高い再現性を保つことができます。
全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。Corning ボトルトップディスペンサーは多様な化学溶液に使用することができます。