| 日付 | タイトル | 製品規格書 |
| 2025年12月15日 | ケネバンク工場およびオネオンタ工場のISO 認証変更のご案内 | |
| 2025年12月1日 | Corning® 細胞培養チューブ 包装仕様一時変更のご案内 | |
| 2025年11月10日 | Corning® ストレージブロック一部製品 有効期限変更のご案内 | |
| 2025年10月20日 | Axygen® PCR プレート 一部製品 製造国追加のご案内 | |
| 2025年10月20日 | Corning® T175 フラスコ 包装仕様変更のご案内 | |
| 2025年10月6日 | Corning® 超低接着(ULA)表面 一部製品 製造工場変更のご案内 | |
| 2025年10月6日 | Corning® USDA認定国由来牛胎児血清製品記載更新のご案内 | |
| 2025年9月22日 | Corning® 仔ウシ血清 鉄補充製品 ろ過フィルター変更のご案内 | |
| 2025年9月8日 | Corning® ポリスチレン製ストレージボトル一部製品パッケージへの有効期限追加のご案内 | |
| 2025年9月8日 | Corning® ポリカーボネート製ストレージボトル有効期限変更のご案内 | |
| 2025年9月1日 | Axygen® 96 ウェル ディープウェルプレート一部製品製造拠点追加のご案内 | |
| 2025年8月18日 | Axygen® オートメーションチップ一部製品 プラスチックバッグ除去のご案内 | |
| 2025年8月18日 | Corning® バッグとチュービング一部製品 製造施設追加のご案内 | |
| 2025年8月18日 | Corning® 96ウェルマイクロプレート一部製品製造能力拡大のご案内 | |
| 2025年8月4日 | Corning® 一部ピペットの外箱変更のご案内 | |
| 2025年7月22日 | Corning® T175 フラスコ 包装仕様変更のご案内 | |
| 2025年7月22日 | Falcon® コンテナ 製造国変更のご案内 | |
| 2025年7月22日 | Corning® Transwell® 一部製品包装仕様再開のご案内 | |
| 2025年7月14日 | Corning® Matrigel® 基底膜マトリックスコート 一部製品 包装仕様変更のご案内 | |
| 2025年7月14日 | Corning® ピペッター デザイン仕様変更のご案内 | |
| 2025年7月14日 | Corning® 一部製品の滅菌施設追加のご案内 | |
| 2025年7月7日 | Corning® Matrigel® 基底膜マトリックス バイアル仕様変更のご案内 | |
| 2025年7月7日 | ピペッター修理機種のご案内 | |
| 2025年6月23日 | Corning® 遠沈管一部製品 パック印字仕様変更のご案内 | |
| 2025年6月23日 | Falcon® 微生物用ペトリディッシュ 100 mm 包装仕様変更のご案内 | |
| 2025年6月23日 | Corning® 薬さじ 滅菌保証レベル変更のご案内 | |
| 2025年6月16日 | Corning® Stripette® ピペット一部製品 変更のご案内 | |
| 2025年6月9日 | Corning® 850cm² ローラーボトル金型変更のご案内 | |
| 2025年5月26日 | Corning® Tranwell® 一部製品 包装仕様一時変更のご案内 | |
| 2025年5月19日 | Axygen® ピペットチップ 一部製品 内箱変更のご案内 | |
| 2025年5月12日 | Falcon® 5mL ピペット 一部製品変更のご案内 | |
| 2025年5月12日 | Corning® Cellcube® システム製品 ノンパイロジェニック項目追加のご案内 | |
| 2025年5月12日 | PYREX® ビーカー 一部製品 製造国変更のご案内 | |
| 2025年5月12日 | Corning®およびFalcon® 一部製品 外箱アートワーク変更のご案内 | |
| 2025年5月7日 | Corning® Lambda™ プラスピペッターの品質検査方法変更のご案内 | |
| 2025年5月7日 | Corning® Transwell® クリアー 8.0 μm ポリエステル製メンブレン変更のご案内 | |
| 2025年4月21日 | Corning® 遠沈管 一部製品 滅菌保証レベル変更のご案内 | |
| 2025年4月1日 | Corning® と Axygen® 一部製品の取り扱いステータス変更のご案内 | |
| 2025年3月31日 | Corning® 増殖因子と細胞外基質一部製品の包装仕様変更のご案内 | |
| 2025年3月10日 | Corning® フラスコ一部製品 滅菌保証レベル変更のご案内 | |
| 2025年2月25日 | Corning® 5L コレクションバッグ(カタログ番号 91-200-05) 製造施設追加のご案内 | |
| 2025年2月10日 | Corning® および Falcon® ピペット一部製品 仕様変更およびCertificate of Compliance(COC) 表記変更に関するご案内 | |
| 2025年2月3日 | Corning® 一部製品の滅菌施設変更のご案内 | |
| 2025年2月3日 | ピペッター修理機種のご案内 | |
| 2025年1月27日 | Corning® Elplasia® 12K フラスコ、12K オープンウェルプレート有効期限変更のご案内 | |
| 2025年1月27日 | Corning® 96 ウェル スフェロイドマイクロプレートフィルム変更のご案内 | |