| 日付 | タイトル | 製品規格書 |
| 2024年12月9日 | Corning® 100 mLピペット 先端チップ鋳型追加のご案内 | |
| 2024年11月11日 | Corning® 遠沈管一部製品の外箱アートワークおよびラベル仕様変更のご案内 | |
| 2024年11月5日 | 有効期限表示仕様変更のご案内 | |
| 2024年10月15日 | Falcon® コンテナ一部製品一時包装仕様変更のご案内 | |
| 2024年10月15日 | Corning® ストレージボトル一部製品寸法変更のご案内 | |
| 2024年9月30日 | Corning® フラスコ一部製品の包装仕様変更のご案内 | |
| 2024年9月27日 | Falcon® ピペット(ぺーパー/プラスチック包装) 一部製品の製造国とデザイン変更のご案内 | |
| 2024年9月2日 | Corning® 一部製品の滅菌施設と滅菌保証レベル変更のご案内 | |
| 2024年8月19日 | Axygen® ピペットチップ一部製品 ラック貼付ラベル変更のご案内 | |
| 2024年8月5日 | Corning® 一部製品パッケージ仕様変更のご案内 | |
| 2024年8月5日 | PYREX® メジュームびん 1製品 製造国変更のご案内 | |
| 2024年7月16日 | Corning® CELLine フラスコのメンブレン変更のご案内 | |
| 2024年7月1日 | Corning® クローズドシステム一部製品チューブクリップ使用終了のご案内 | |
| 2024年7月1日 | Corning® セルスタック培養チャンバー製品箱内ちらし同封終了のご案内 | |
| 2024年7月1日 | PCR プレート一部製品 製造国変更のご案内 | |
| 2024年7月1日 | Axygen® マイクロチューブ一部製品包装仕様変更のご案内 | |
| 2024年6月3日 | Corning® プレート一部製品包装資材変更のご案内 | |
| 2024年5月27日 | Falcon® 100 mLピペット bulbとstalk間の目盛り位置(オフセット)の許容誤差変更のご案内 | |
| 2024年5月27日 | Falcon® ラウンドボトムチューブ 一部製品 包装記載内容統合のご案内 | |
| 2024年5月7日 | Corning® マルチプルウェルプレート一部製品のラベル仕様変更のご案内 | |
| 2024年5月7日 | Corning® ボトルトップフィルターおよびストレージボトル 一部製品 滅菌方法追加のご案内 | |
| 2024年4月15日 | Corning® BioCoat® 製品のラベル仕様変更のご案内 | |
| 2024年4月1日 | Corning® 遠沈管一部製品 バッグへの有効期限記載に関するご案内 | |
| 2024年3月25日 | Corning® Filtrex 96 ウェルフィルタープレート プレートラベル廃止のご案内 | |
| 2024年3月25日 | Axygen® ピペットチップおよびスクリューキャップチューブ 一部製品の責任拠点変更および品質証明書(COC)記載内容一部変更のご案内 | |