気液界面(ALI)は、培養面の片面が培地に、もう片面が空気に接しており、液体と空気の両方と相互作用する呼吸器系上皮細胞の研究に最適です。コーニングではこの強力なin vivo研究をサポートするためALIの引用文献や記事をまとめました。
本e-bookには以下のようなアプリケーションノートが含まれます:
- A Powerful Tool for the Study of Airway Biology: Human Tracheobronchial Epithelial Model Grown at the Air-liquid Interface
- Development of an Air-Liquid Interface Model using Primary Human Bronchial Epithelial Cells and HTS Transwell®-24 Permeable Supports from Corning
- Human Airway Epithelial Cell Culture and COVID-19 Research
ありがとうございました
ご登録ありがとうございました。こちらからダウンロードしてください。