Fiber-to-the-Room für Las Vegas Casino-Hotel | Corning

Glasfaser – die Glückssträhne für die Glitzermetropole

Glasfaser – die Glückssträhne für die Glitzermetropole

Der Hotel- & Casino-Komplex "Resorts World" in Las Vegas

Ausgerechnet in der Stadt, die niemals schläft, erzielt das Übernachtungsgewerbe die höchsten Umsätze der Welt. Aber wie nur hat es das erst 2021 eröffnete "Resorts World" mit über 3.500 Zimmern und einem 10.000-Quadratmeter-Casinohotel geschafft, sich aus dem Stand unter den Big Playern zu etablieren? Hinter diesem Erfolg steht eine absolut kompromisslose Digitalstrategie, die in einem hochkompetitiven Umfeld die Gäste durch ein ganzheitliches Technologieerlebnis und erstklassige Konnektivität überzeugt.

Das Ziel der Zusammenarbeit mit Corning: Am Standort Las Vegas ein State-of-the-Art-Hotel zu errichten, das für Gäste und Mitarbeiter eine völlig neues, hypermodernes Nutzungserlebnis mit digitalen Services bietet. Cornings Knowhow sorgte für ein faserreiches, vollständig integriertes Netzwerk, bei dem 5 und mehr Geräte pro Zimmer problemlos Anschluss fanden. Noch vor Kurzem hätte dies in einem großen, technologieintensiven Hotel mit herkömmlichem Equipment Hunderte von Telekommunikationsräumen erfordert – dank des Einsatzes von Corning® Everon® Netzwerklösungen waren im "Resorts World" lediglich zwei Dutzend Telekommunikationsräume völlig ausreichend.

Alle Details und aufschlussreiche Hintergrundinfos in unserer vollständigen Fallstudie zum Download als PDF: ein idealer Einstieg, der einen guten Überblick über die smarten Netzwerk-Lösungen für das Hotelgewerbe bietet.

“Unser erklärtes Ziel: Das beste Angebot in allen Bereichen – von Unterhaltung und Nachtleben, über das Spa- & Poolerlebnis bis hin zu Tagungsmöglichkeiten und der Zimmerunterbringung für Gäste aller Kategorien. Das ist uns definitiv gelungen.”

- Scott Sibella, Präsident und CEO, Resorts World, LLC

Nur 24 anstatt Hunderte – deutlich weniger IT-Räume dank reichweitenstarker Lösungen

Nur 24 anstatt Hunderte – deutlich weniger IT-Räume dank reichweitenstarker Lösungen

Aberdutzende IT-Räume wären für ein Hotelprojekt dieser Dimension noch vor Kurzem erforderlich gewesen... Doch dank des Einsatzes der Corning® Everon® Netzwerklösungen für die besonderen technologischen und bandbreitebezogenen Anforderungen des "Resorts World" waren lediglich 24 Telekommunikationsräume völlig ausreichend. Strom und Bandbreite gleichermaßen wird zuverlässig sowohl in die Gästebereiche als auch zu den Angestellten und an den Netzwerkrand auf dem 35 Hektar großen Gelände geliefert. Die in enger Kooperation mit Corning erarbeitete Lösung ist ein hochmodernes, softwaredefiniertes Netzwerk, das über eine Fiber-to-the-Room- sowie eine Remote-DC-Architektur verteilt ist. Mit über 22.000 Ethernet-Ports setzt das "Resorts World" in punkto Technologie und Gästeerlebnis völlig neue Maßstäbe.

Reliable

 

80% weniger IT-Räume
Effizientere Raumnutzung durch weniger Telekommunikationsräume

 

Scalable Network

 

10 x längere Entfernungen
Glasfaser bis ins Zimmer ermöglicht die Übertragung von Daten und Strom über die 10-fache Entfernung im Vergleich zu herkömmlichen Netzwerken

 

Cost Effective

 

8:1 Verkabelung
Reduzierung der Home-Run-Verkabelung in 3.500 Räumen

 



Das Projekt in Zahlen
Über 3.500 Zimmer & Suiten
35 Hektar große Anlage
Über 2.000 Sicherheitskameras
ca. 30 GB drahtloses Datenvolumen alle 15 Minuten
5 und mehr angeschlossene Geräte pro Zimmer

Video: Resorts World – Technische Fakten

Machen Sie Ihr Hotellerie-Projekt zu unserer gemeinsamen Mission!

Ob Bandbreite für Heute oder Upgrade-Pläne für Morgen – unsere ExpertInnen beraten Sie gerne. Füllen Sie dieses Formular aus, um loszulegen.

Vielen Dank!

Ein Vertreter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihre Anfrage beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, rufen Sie bitte unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 an.