Fallstudie Hyatt Studios | Glasfasernetzwerkplanung und zukunftsfähige Infrastruktur für Hotels | Corning

Fallstudie Hyatt Studios

Fallstudie Hyatt Studios

Zuverlässige und flexible Konnektivität ist für Hotelgäste im digitalen Zeitalter von entscheidender Bedeutung. Sie erwarten einen einfachen Zugang, eine schnelle Internetverbindung sowie die Möglichkeit zu arbeiten, mit ihren Liebsten in Kontakt zu bleiben und ihre Lieblingsserien und ‑filme genauso zu streamen wie zu Hause. Von der Raumgestaltung bis zur Verbindung der Gäste mit dem Internet war es das Ziel dieses Netzwerkdesigns, sämtliche digitalen Interaktionen vor Ort reibungslos und konsistent zu ermöglichen.

Um Hyatts Vision Wirklichkeit werden zu lassen,  installierte Corning eine durchgängige Glasfaservernetzung im gesamten Gebäude. Glasfaser überträgt Daten über deutlich größere Entfernungen, was ein großer Vorteil gegenüber Kupfer ist, das sowohl in der Reichweite als auch in der Bandbreite begrenzt ist. Mit einem von Anfang an auf Glasfaser ausgelegten Design differenziert sich die Marke von ihren Wettbewerbern und schafft zugleich eine zukunftssichere Infrastruktur, die keine aufwendigen Modernisierungen erfordert und sich leicht warten sowie an zukünftige Anforderungen anpassen lässt.

Projektübersicht

Möchten Sie mehr erfahren? Füllen Sie das untenstehende Formular aus!

Ein Mitglied unseres Teams steht Ihnen noch heute zur Seite, um ein großes Projekt zur Netzwerkinfrastruktur zu bewältigen.

Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie mit uns Kontakt aufgenommen haben. Ein Mitarbeiter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Anfrage zu beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 oder 00 800 2676 4641.