Schon seit 1929 bietet das traditionsreiche "Wigwam Resort" in Arizona unvergessliche Aufenthalte. Urlauber, Businesstraveller, Familien, Honeymooners, Fitness- &Wellnessbegeisterte sowie Golfer erwartet stilvoller Luxus inmitten einer 175 Hektar großen Anlage. Cornings Job: eine "Best in Class" Glasfaser-Infrastruktur für die über 300 Zimmer konzipieren – und dabei vielfältige Challenges wie Denkmalschutz, Weitläufigkeit und Gästeansprüche auf höchstem Niveau meistern.
Diese Fallstudie zeigt, wie die MiniXtend®-Kabel, BPEO-Muffen und die ClearTrack-Lösung von Corning die Hotellerie revolutioniert haben. Sehen Sie sich das Video mit Erfahrungsberichten von Katy Powers, der Geschäftsführerin von The Wigwam Resorts, sowie von bewährten Generalauftragnehmern zu diesem bemerkenswerten Projekt an.