Fiber Optic Local Area Network Solutions

O que é uma rede local (LAN) de fibra óptica?

O que é uma rede local (LAN) de fibra óptica?

Uma rede de área local, ou LAN, é uma rede geograficamente limitada, destinada ao transporte local de voz, dados e vídeo. Frequentemente chamada de rede corporativa, uma LAN é apenas um dos muitos tipos de redes de área. Pode ser uma pequena rede interna, projetada para conectar dispositivos IP, ou uma grande rede conectando vários locais ou edifícios em um campus médico ou universitário.

A LAN é composta de três aplicações principais: rede de planta externa ou do campus, interna e horizontal. Essas áreas contêm componentes ativos (eletrônicos) e passivos (cabeamento), que permitem a transferência de dados para todos os dispositivos conectados à rede. Compreender as necessidades da sua rede é fundamental para fornecer uma rede que irá suportar as suas necessidades atuais e permitir que a sua rede cresça no futuro.

A rede de área local (LAN) é o coração de sua organização – conectando todos os dispositivos IP e fornecendo a largura de banda e a confiabilidade necessárias para administrar seus negócios, esteja você conectando dispositivos à rede por meio de conexões com ou sem fio. Construir um backbone de fibra óptica bem planejado para sua infraestrutura de rede é o que fazemos. Estamos aqui para garantir que você tenha as ferramentas, os recursos e o suporte necessários para construir uma rede escalonável, confiável e econômica, que seja fácil de implantar. Explore nossos serviços e nossa linha completa de soluções de fibra óptica, incluindo cabos, hardware, conectividade e acessórios para campus, edifícios e aplicações horizontais. As soluções de rede Everon® da Corning oferecem uma nova e poderosa forma de rede que permite construir hoje e escalar para o futuro.

Considerações sobre o projeto da LAN

Considerações sobre o projeto de cabo de fibra óptica externo

Considerações sobre o projeto de cabo de fibra óptica externo

A rede da planta externa está evoluindo devido às demandas cada vez maiores de largura de banda e ao impulso para conduzir a fibra cada vez mais fundo na rede. Essas tendências estão levando ao aumento da demanda por contagens de fibras superiores a 1000 em um único cabo. Essas demandas exigem que os instaladores e projetistas aproveitem os diferentes projetos de cabos para atender à complexidade da rede atual.

Learn More

Cabo de detecção distribuída em ambientes industriais

Cabo de detecção distribuída em ambientes industriais

Imagine ser capaz de detectar continuamente, com precisão e em tempo real, pequenas alterações acústicas, de temperatura e/ou de tensão em qualquer lugar ao longo de um cabo óptico em um ambiente de planta externa. Descubra como isso é possível usando a fibra óptica como meio de detecção intrínseco.

Learn More

Considerações de distância e potência conduzem as decisões de energia

Considerações de distância e potência conduzem as decisões de energia

Power over Ethernet — é um conceito antigo, com novas aplicações acontecendo hoje. Como o conceito está sendo repensado, por que não repensar sua infraestrutura para alinhar dados e energia para o futuro do edifício? As novas soluções de alimentação atualmente permitem opções de alta energia com segurança e mão de obra de baixa tensão tradicional.

Learn More

Infraestrutura de rede: agora, a quarta utilidade

Infraestrutura de rede: agora, a quarta utilidade

Conectividade confiável se tornou uma expectativa em nosso mundo cada vez mais conectado. É por isso que os profissionais de negócios com visão de futuro consideram sua infraestrutura de telecomunicações uma “quarta utilidade”, que é tão essencial para seus funcionários e clientes quanto eletricidade, água e AVAC. Baixe nosso documento técnico para entender o valor de uma rede de fibra convergente.

Learn More

Redes de área local tradicionais

Redes de área local tradicionais

 
Scalable Network

Escalável
Os requisitos futuros de sua rede não são claros e estão sempre mudando. As soluções de rede Everon são projetadas em escala, fornecendo a você uma maneira simples e econômica de obter a capacidade necessária, em qualquer tamanho.

 

Reliable

Confiável
O tempo de inatividade pode causar uma redução da produtividade e uma experiência indesejável do cliente, resultando em uma perda considerável de receita. É fundamental ter uma rede disponível e minimizar o tempo de inatividade, instalando soluções disponíveis, compatíveis e fáceis de implantar.

 

Cost Effective

Rentável
Os proprietários de rede são desafiados a fazer mais com menos. Produtos inovadores que reduzem o tempo de instalação e exigem menos treinamento podem reduzir o custo geral do projeto. 

Que tipo de backbone de fibra óptica você está implantando?

Webinars

Ferramentas e recursos

Entre em contato conosco

Para obter assistência imediata, preencha o formulário abaixo e um de nossos representantes entrará em contato com você

Obrigado!

Agradecemos por você dedicar seu tempo para preencher nosso formulário de contato. Sua consulta é importante para nós e um dos membros de nossa equipe entrará em contato com você em breve para discutir como podemos ajudá-lo ainda mais.