The LANscape® Solutions Bill-of-Materials Tool

Ferramenta de lista de materiais das soluções LANdscape®

Ferramenta de lista de materiais das soluções LANdscape®

Redes LAN e Data Center

Pronto para criar sua lista de materiais? Basta clicar em “Activate Tool”, escolher os produtos de que necessita e guardar a lista de materiais directamente no seu computador. É tão fácil. Em seguida, você pode enviar o arquivo por e-mail para o distribuidor de sua preferência para uma cotação ou para um colega para referência. Para agilizar a licitação, esta ferramenta contém links para as especificações técnicas dos produtos (ferramenta em inglês, em breve está disponível em versão traduzida).

Connecting with our bill-of-materials tool is an easy way to save time! Tell us a few things about yourself, and your link to the free tool will appear instantly. Please note: If you are registering more than one individual for the tool, you must provide a UNIQUE email address for each individual. Multiple registrants using the same email address will not be recorded.

Bill-of-Materials Tool Download Center

Thank you for registering with us! 

To make it even easier to use our bill-of-materials tool, we’ve also provided an FAQ, a video tutorial walking you through the tool’s features, and a LAN design checklist to help you determine the products your project requires. Anything else we can do to help? Reach out to customer care at 828-901-5000 or 800-743-2675.

Now you can download the free bill-of-materials tool, and we’ll automatically notify you each time we roll out an updated version.
(Current version 12.00/ September 2021)

Download