Campus Backbone Network

O que é a rede de campus?

O que é a rede de campus?

Uma rede de campus é um conjunto proprietário de LANs ou LANs interconectadas que atendem a uma organização. Normalmente, ela abrange um conjunto de edifícios próximos uns dos outros, mas também pode incluir vários locais em áreas amplas.

As soluções Everon™ da Corning fornecem uma infraestrutura de transporte completa para conectividade em ambientes de campus. Os desafios ambientais e de instalação exigem uma infraestrutura de cabeamento robusta para fornecer uma rede confiável, que atenda às crescentes demandas de largura de banda e seja implantada rapidamente. As soluções Everon™ são baseadas em seu backbone óptico confiável para instalações externas, por isso é fácil de ser integrado em sua infraestrutura, evoluindo conforme suas necessidades aumentam.

Para entender melhor como determinar os tipos e as contagens de fibras para o seu backbone de campus, a Corning fornece um documento técnico.

Considerações sobre o projeto de cabo de fibra ótica externo

Considerações sobre o projeto de cabo de fibra ótica externo

As principais famílias de cabos loose tube, ribbon e micro loose tube fornecem opções em toda a sua rede que, quando usadas estrategicamente, podem oferecer baixa atenuação, escalabilidade e aumentar a velocidade de implantação. À medida que a fibra penetra mais profundamente na rede e as demandas de largura de banda continuam a aumentar, examinar todas as opções de cabo o ajudará a criar uma rede resistente e pronta para o futuro.

Saiba mais

Criando conexões de edifício a edifício

Criando conexões de edifício a edifício

Com ponderação e planejamento, a infraestrutura de cabeamento estruturado será uma tecnologia facilitadora, não um fator limitante na conectividade do campus.

Consulte o artigo publicado em Instalação e manutenção de cabeamentos.

Saiba mais

Projeto de fibra para aplicações de backbone de campus de 1 Gigabit e 10 Gigabit

Os engenheiros de sistemas da Corning costumam responder a duas perguntas:  como determino o tipo de fibra necessária para meu backbone de campus?  Como determino o número de fibras necessárias para meu backbone de campus?

Encontre as respostas lendo este documento técnico.

Saiba mais

Considerações sobre a rede do campus

Considerações sobre a rede do campus

  • Escalabilidade/implantações futuras - as redes estão se tornando mais complexas e as demandas por largura de banda estão aumentando. As soluções de rede Everon são projetadas para escalar, fornecendo uma maneira simples e econômica de se obter a capacidade necessária, em qualquer tamanho.
  • Velocidade de instalação/velocidade de implantação - as soluções Everon podem fornecer até 30% de economia total em materiais e até 50% de economia em atualizações futuras. Economizar tempo por meio de um melhor acesso a cabos e métodos de emenda pode impactar substancialmente o tempo de instalação em uma implantação de rede.
  • Velocidade de restauração - caso ocorra um tempo de inatividade não planejado da rede, sua principal prioridade é restaurar o serviço para o cabo e fazê-lo o mais rápido possível, para minimizar o impacto sobre os clientes.
  • Limitações de disponibilidade - projetos de fibra para aplicações de alto desempenho podem não estar disponíveis em todos os projetos de cabo, uma vez que podem não funcionar bem em algumas configurações.

Webinars

Ferramentas e recursos