Outdoor Pathway Tape Corning® (Bande pour voies extérieures)

Rapide. Flexible. Fiable.

Rapide. Flexible. Fiable.

Des connexions fibre optique optimales sont essentielles au bon fonctionnement de tout réseau FTTx. Lorsque des problèmes mécaniques ou environnementaux compromettent vos câbles fibre optique extérieurs, Corning Outdoor Pathway Tape vous aide à stabiliser et à protéger votre connectivité et la performance de votre réseau.

Que ce soit pour combler des lacunes d'approvisionnement, réparer des pannes inattendues ou pour des connexions temporaires lors de festivals ou d’autres événements de plein air, le ruban adhésif pour voies extérieures de Corning peut vous aider à faire face aux imprévus et assurer le bon fonctionnement de votre réseau FTTx. Que vos câbles extérieurs traversent des propriétés privées, un campus ou des bâtiments, cette bande adhésive durable et sensible à la pression se fixe à la surface pour une sécurisation plus permanente et une plus grande tranquillité d'esprit.

Peu importe la façon dont vous l'appliquez, la bande adhésive pour voies extérieures Corning est le complément idéal de votre kit fibre optique, toujours prêt à être installé – de manière facile, rapide et fiable.

Contactez-nous

En deux temps, trois mouvements : tirer, coller et presser...

En deux temps, trois mouvements : tirer, coller et presser...

Regardez Outdoor Pathway Tape en action et découvrez les possibilités d'une bande de surface pour fibres optiques plus solide, plus souple et plus efficace.

Comprendre Outdoor Pathway Tape

  • Qu'est-ce que Outdoor Pathway Tape ?

    La bande pour voies extérieures Corning est un bandeau adhésif sensible à la pression conçue pour protéger les câbles fibres optiques installés sur des revêtements de surface. La bande comporte deux côtés adhésifs parallèles à une partie centrale concave, qui aide à stabiliser le câble fibres optiques entre deux supports de canalisation.

  • Où devez-vous installer Outdoor Pathway Tape ?

    Conçue pour les environnements extérieurs, Outdoor Pathway Tape de Corning convient parfaitement à une utilisation sur des surfaces telles que les accès privés, les entreprises ou les campus, les rues à faible fréquentation et les trottoirs. Cette bande convient également aux festivals et autres événements organisés en plein air et utilisant des câbles drop, ainsi que pour les rues privées ou entre les immeubles où les câbles extérieurs pourraient avoir besoin d'une protection supplémentaire.

  • Quand faut-il installer Outdoor Pathway tape ?

    La bande pour voies extérieures de Corning assure des connexions rapides et à court terme en cas de lacune ou retard d’approvisionnement. La bande permet de réparer et de stabiliser les câbles endommagés entre deux entretiens programmés.

  • Comment installer Outdoor Pathway Tape ?

    La bande pour voies extérieures Corning offre de meilleures performances sur des surfaces sèches, dures, relativement propres et lisses. La présence de poussière, d'huile, d'humidité ou de texture épaisse peut affaiblir la force de liaison de l'adhésif.

    Des instructions détaillées sur notre procédure standard et recommandée sont disponibles ici. 

  • Pouvez-vous repositionner la bande ou l'utiliser dans des virages ?

    On peut réaliser des virages radiaux d'au moins 4 mètres avec Outdoor Pathway Tape de Corning. Cependant, il n'est pas recommandé de repositionner le ruban car cela peut potentiellement endommager la colle.

  • Quel câble optique dois-je utiliser avec Outdoor Pathway Tape ?

    Bien que la bande pour voies extérieures Corning soit compatible avec la plupart des câbles fibre optique, nous vous recommandons de l'utiliser conjointement avec les produits suivants pour obtenir des performances optimales :

    Câbles diélectriques ST-Drop™ >

    Câbles diélectriques Drop ROC™ avec Technologie FastAccess® >

    Câbles drop rond DualDrop™ avec technologie FastAccess™ >

Contactez-nous

Veuillez remplir le formulaire pour obtenir plus d'informations ou notre assistance.

Merci d'avoir soumis le formulaire.

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100.

Partager