Solution Faisceau de drops Thin-Film™ | Corning

Dérangement minimal pour une sérénité maximale

Dérangement minimal pour une sérénité maximale

Alors que la fibre continue de connecter des millions de personnes aux possibilités infinies du Très Haut Débit, la solution Faisceau de drops Thin-Film™ de Corning ’s permet d’accélérer et d’améliorer le déploiement des réseaux FTTH pour les territoires ruraux et urbains partout dans le monde.

Avec une méthode rapide et peu invasive de micro-tranchée, la solution Faisceau de drops Thin-Film diminue le besoin de méthodes traditionnelles de déploiement. Cette solution diminue les inconvénients de travaux pour les habitants, facilite l’obtention de permis et permet d’accélérer les installations FTTH dans les mois et annees à venir.

Aperçu des avantages

Aperçu des avantages

Méthode rapide et peu invasive de micro-tranchée

Rapide. Facile. Flexible.

Rapide. Facile. Flexible.

La solution Faisceau de drops Thin-Film™ est compatible avec les micro-tranchées, ne demandant qu’une tranchée fine et discrète de 10 mm.

La solution Faisceau de drops Thin-Film™

Solution Faisceau de drops Thin-Film™ en résumé

Convient pour applications souterraines

•    7 câbles drops multifibres (< 5 mm) assembles sous un film fin (thin film)
•    Diamètre :  ≤ 14,5 mm
•    Rayon de courbure minimal pendant l’installation : 20 x D
•    Force de traction max. pendant l’installation : 2000N
•    Poids : 142 kg/km
•    Force d’écrasement : 1000N/10 cm
•    Températures opérationnelles : -40°C à 70°C

Fiche technique >

Solution Faisceau de drops Thin-Film™

Câble Drop Multifibres

•    Convient en souterrain (ou aérien si nécessaire)
•    Diamètre : 4 FO – 4,6 mm (12 FO – 4,8 mm)
•    Avec la fibre Corning® SMF-28® Ultra
      (notre fibre G.652.D & G.657. A1)
•    Rayon de courbure minimal pendant l’installation : 15 x OD
•    Force de traction max. pendant l’installation : 1300 N
•    Poids : 18 kg/km
•    Force d’écrasement : 1000N/10 cm
•    Températures opérationnelles : -40°C à 70°C

Fiche technique >

Câble Drop Multifibres 4,6 mm

Composants principaux

Composants principaux

Le drop Thin Film utilise des composants simplifiés pour rendre les connexions FTTH plus simples avec un coût total de déploiement réduit :

Armoire de rue ou boitier de protection

Armoire de rue ou boitier de protection

Armoire de rue ou boitier de protection

Conception d’armoire de rue pouvant recevoir 81 drops TFBD.

Conception d’armoire de rue pouvant recevoir 81 drops TFBD.

Drop Thin Film

Drop Thin Film

Drop Thin Film

Solution avec épissures préparées pour un déploiement souterrain simplifié

Solution avec épissures préparées pour un déploiement souterrain simplifié

Entrée de bâtiment et raccordement client discrets

Entrée de bâtiment et raccordement client discrets

Entrée de bâtiment et raccordement client discrets

Compatibles avec le drop 4,6 mm, permettant de terminer le drop dans le bâtiment ou logement

Compatibles avec le drop 4,6 mm, permettant de terminer le drop dans le bâtiment ou logement

Comprendre le Drop Thin-Film™

Une approche innovante et efficace des déploiements FTTH

Icône cibleFacile
Installation directe dans une micro-tranchée, en une étape

Icône vitesseRapide
Connecte les habitations dans une zone sans besoin de boitier ni d’épissures

Icônes technologieÉvolutif
Conçu pour la solution Evolv® aevc technologie Pushlok™

Icône flexibleFlexible
Conçu pour les applications souterraines et aériennes

Icône case à cocherRenforcé
Les câbles étanches, enfouis directement sont prêts pour des temperatures allant de -25°C à 70°C

Icône CyclesPlus respectueux
Utilise moins de plastique que les déploiements traditionnels

Contactez-nous

Complétez ce formulaire  pour plus d’information ou pour un support.

Merci d'avoir soumis le formulaire.

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100.

Partager