Terminal ouvrable Evolv® (EOT) | Corning

Le terminal ouvrable Evolv® est là !

Le terminal ouvrable Evolv® est là !

C'est une clôture. C'est un terminal. Profitez des avantages des deux solutions grâce à notre nouveau terminal ouvrable Evolv® : un appareil compact unique qui fonctionne à la fois comme un terminal fibre optique et une clôture d'épissure.

En combinant la connectivité d’un terminal avec la protection et la flexibilité d’une clôture, le terminal ouvrable Evolv simplifie les installations, réduit les coûts et permet des extensions de réseau en toute transparence. Sa conception innovante 2‑en‑1 réduit le nombre de composants, accélère les installations et diminue le coût total, ce qui en fait le choix idéal pour les opérateurs souhaitant préparer leurs réseaux fibre optique pour l’avenir.

Grâce à la technologie Pushlok®, EOT est compact et discret, ce qui réduit l’encombrement du réseau et le désordre lié aux équipements. Il peut être facilement intégré à une large gamme de types de câbles pour des configurations flexibles, tout en garantissant des connexions client rapides et fiables grâce à sa conception renforcée et entièrement connectée.

Veuillez consulter les spécifications des produits sur notre e‑catalogue ici >

Pourquoi opter pour le terminal ouvrable Evolv ?
Découvrez comment EOT simplifient les installations, réduisent les coûts et s’adaptent à la demande.


Télécharger la brochure >

Webinaire | Terminal ouvrable Evolv®

Découvrez comment le terminal ouvrable Evolv® (EOT) peut simplifier le déploiement de la fibre optique et réduire les coûts de déploiement.

Télécharger maintenant

Compact. Robuste. Prêt pour l’avenir.

Le terminal ouvrable Evolv® remporte le prestigieux Design Award iF.

Nous sommes fiers d’annoncer que le terminal ouvrable Evolv® a reçu le prestigieux iF Design Award 2026, qui honore  l'excellence  du design produit dans la catégorie Télécommunications.

Cette distinction souligne l’engagement de Corning à fournir des solutions fibre optique innovantes et évolutives, pour des réseaux FTTx de nouvelle génération à travers le monde.

Merci au comité du prix iF Design Award, ainsi qu’à nos clients et partenaires !

Conçu pour relever le défi rural

Conçu pour relever le défi rural

En intégrant à la fois des fonctionnalités de terminal et de clôture, le terminal ouvrable Evolv® offre une connectivité robuste et une gestion des épissures au sein d’un seul équipement, ce qui en fait la solution optimale pour les déploiements en milieu rural.

Coûts de déploiement élevés :
La conception intégrée du terminal et du boitier réduit le nombre de composants, les matériaux et la main‑d’œuvre nécessaires, tandis que le passage de la boucle réduit le gaspillage de fibre.
Barrières géographiques et environnementales :
Certification IP68 pour résister aux conditions difficiles, montage flexible pour tous les environnements.
Manque d'infrastructures existantes :
La robustesse certifiée IP68 garantit une résistance aux conditions les plus difficiles, tandis que son système de montage flexible lui permet de s’adapter à tous les environnements.
Obstacles réglementaires et liés à l'obtention de permis :
Un design discret répondant aux exigences rurales, facilitant l’obtention des autorisations.
Les pénuries de main-d'œuvre qualifiée :
La technologie Pushlok® et la simplicité d’installation réduisent le besoin de compétences spécialisées, accélérant ainsi le déploiement.

Comment Corning peut‑elle vous aider ? Parlons ensemble de vos projets avec les solutions Evolv®.

Veuillez remplir le formulaire ci‑dessous et l’un de nos représentants vous contactera.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100.