Corning® ClearCurve®, fibre optique multimode ultra-pliable, laser-optimized™ offre des performances de macrocourbures meilleures et reste compatible avec les fibres optiques, les équipements, les pratiques et les procédures actuelles. Les fibres multimodes ClearCurve® OM2, OM3 et OM4 sont conçues pour résister aux virages serrés et aux itinéraires de câblage difficiles avec une perte de signal bien inférieure à celle des fibres multimodes conventionnelles.
Corning® ClearCurve® OM5, fibre à large bande est aux normes OM4 avec une portée étendue pour des transmissions sur des longueurs d'ondes de 850 nm à 950 nm. Les spécifications à 850 nm sont équivalentes à la fibre ClearCurve® OM4, ainsi que les attributs optiques et mécaniques, ce qui garantit la rétrocompatibilité. La fibre ClearCurve OM5 large bande est conçue pour résister à des courbures serrées sur toute la plage de longueurs d'onde WDM.
La fibre multimode ClearCurve peut être achetée naturelle, colorée ou annelée. Les fibres Corning avec la technologie d'identification ColorPro®, notre solution de coloration, permettent aux producteurs de câbles de réduire les coûts, minimiser l'encombrement et tirer parti d'une meilleure offre. Plus d'informations sur la technologie d'identification Corning ColorPro.