Câbles à fibre optique | Corning

Couvrant une large gamme de solutions de fibres optiques intégrales pour les réseaux, Corning Optical Communications est le réseau principal reliant les entreprises, les habitations et les gens du monde entier.

Le premier facteur à prendre en compte est l’environnement

Câbles extérieurs

Câbles extérieurs

Câbles extérieurs

Les câbles destinés aux applications extérieures sont conçus pour résister aux conditions les plus difficiles rencontrées à l’extérieur, des conditions environnementales extrêmes aux forces mécaniques. C’est pourquoi les câbles extérieurs doivent être de construction robuste pour résister aux rayons ultraviolets et aux variations de température, et peuvent présenter les caractéristiques requises pour pouvoir être installés en extérieur.

Les câbles destinés aux applications extérieures sont conçus pour résister aux conditions les plus difficiles rencontrées à l’extérieur, des conditions environnementales extrêmes aux forces mécaniques.

Câbles intérieurs / extérieurs

Câbles intérieurs / extérieurs

Câbles intérieurs / extérieurs

Ces câbles sont conçus pour satisfaire à la fois aux environnements rigoureux extérieurs, mais peuvent également être acheminés à l’intérieur, où les exigences relatives à la cote d’inflammabilité s’appliquent également. Ce type de câble élimine la nécessité d’une « épissure transitaire » sur un câble classé pour intérieur pour l’acheminement d’un câble extérieur dans le bâtiment.

Ces câbles sont conçus pour satisfaire aux environnements rigoureux extérieurs, mais peuvent également être acheminés à l’intérieur, où les exigences relatives au taux d’inflammabilité s’appliquent également.

Câbles intérieurs

Câbles intérieurs

Câbles intérieurs

Ces câbles sont utilisés exclusivement à l’intérieur de bâtiments et doivent être munis d’une gaine ignifuge à cette fin. Ils peuvent être déployés dans un conduit ou un chemin de câbles.

Ces câbles sont utilisés exclusivement à l’intérieur de bâtiments et doivent être munis d’une gaine ignifuge à cette fin. Ils peuvent être déployés dans un conduit ou un chemin de câbles.

Produit phare

Les câbles MiniXtend - la solution de microcâblage de Corning

Câbles MiniXtend®

La solution de microcâblage de Corning répond à la demande actuelle d’une capacité de bande passante illimitée et au problème de congestion croissante du réseau d’acheminement.

Conçus pour une installation dans des systèmes de microconduits avec les méthodes d’installation par air soufflé, les câbles MiniXtend® de Corning sont 50 % plus fins que les câbles à tube à structure libre et offrent une densité de fibre élevée pour une empreinte de diamètre de câble réduite.

Les solutions innovantes de microcâblage optique de Corning comprennent:

Le câble MiniXtend HD  Ce microcâble à fibres ultra-haute densité Corning® SMF-28® Ultra 200 offre une densité de fibre allant jusqu’à 288 fibres. Notre câble MiniXtend HD est jusqu’à 20 % plus fin que les microcâbles standards.

Le câble MiniXtend Cable équipé de la technologie Binderless* FastAccess® offre les mêmes dimensions et la même densité de fibre (12 à 144 fibres) que le câble MiniXtend original, avec en prime la technologie Binderless* FastAccess. Cette innovation révolutionnaire dans la conception des câbles élimine la nécessité d’un fil de liaison ou de fil ou adhésif hydrofuges, offre un accès au câble 70 % plus rapide et réduit le risque d’endommagement du tube amortisseur. 

En savoir plus

*La technologie brevetée Binderless FastAccess® désigne une technologie de gaine Corning FastAccess innovante liant les différents éléments du câble lors du processus de fabrication, éliminant ainsi la nécessité de fils de liaison et d’adhésifs hydrofuges, pour une procédure d’accès considérablement plus rapide et sans risque.