Grâce à son étanchéité par gel, le boîtier fibre optique FRECAP 2 offre une grande flexibilité pour l'installation de câbles ou de tubes, que ce soit lors du premier montage ou lors d'ajouts ou de modifications ultérieurs, tandis que le système d'étanchéité innovant protège encore plus les fibres utilisées.
Le système révolutionnaire assure une protection encore plus efficace des fibres. Le recours à des insertions multiples augmente la capacité des 8 ports accessibles individuellement et indépendamment, afin de pouvoir gérer de manière stable et sûre jusqu'à 32 microtubes d'un diamètre extérieur de 7 mm, par exemple.
FRECAP 2 utilise le système de gestion mono et multifibres MAX de Corning, ce qui permet non seulement de stocker les fibres de manière optimale, mais aussi de bénéficier d'une grande flexibilité pour les déplacements, les ajouts et les changements (MAC). Le pilotage et la séparation sécurisés des paires de fibres individuelles offrent également une protection spéciale pour les fibres utilisées pendant que des interventions sont effectuées sur les paires de fibres adjacentes, par exemple.
Boitier FRECAP 2 : votre nouvelle référence pour les déploiements fibre optique.
Pour en savoir plus, consultez notre catalogue électronique >