Mit unseren Glasfaserkanälen können Serviceprovider Highspeed-Breitband einem größeren Zielpublikum näherbringen, wobei das Kabel praktisch unsichtbar bleibt. Die Installation ist kinderleicht, eine Person reicht dafür völlig aus. Mit den Clear Track-Glasfaserkanälen ist ab sofort praktisch unsichtbares Gigabit-Breitband sowohl für Innerräume als auch für Flurbereiche in Wohngebäuden verfügbar.
Jetzt erhältlich für Wohnräume und Flurbereiche in Mehrfamilienhäusern.
So werden die Glasfaserkabel ein Teil Ihres Zuhauses.
Corning® Clear Track Fiber Pathways für Innenräume
Corning® Clear Track Fiber Pathways für Innenräume
Sehen Sie unseren Systemüberblick und lernen Sie mehr über Merkmale und Vorteile, Spezifikationen und wie sie es bestellen können.
Sehen Sie unseren Systemüberblick und lernen Sie mehr über Merkmale und Vorteile, Spezifikationen und wie sie es bestellen können.
Mehr erfahrenÄsthetisch ansprechende, vollständige Glasfaserkonnektivität
Unsere Glasfasern bleiben unsichtbar.
Unsere Glasfasern bleiben unsichtbar.
Der Clear Track Pathway für Innenräume ist eine Ultra-Highspeed-Breitbandlösung, die ästhetisch ansprechend, kaum störend und einfach anzuwenden ist. Die Bewohner wissen meist gar nicht mehr, dass da ein Kanal ist.
Der Clear Track Pathway für Innenräume ist eine Ultra-Highspeed-Breitbandlösung, die ästhetisch ansprechend, kaum störend und einfach anzuwenden ist. Die Bewohner wissen meist gar nicht mehr, dass da ein Kanal ist.
Die Vorteile sind klar
Die Vorteile sind klar
Das Geheimnis von Clear Track sind seine Mikroreplikationseigenschaften, die für eine diffuse Reflexion sorgen. Wenn Licht auf die Oberfläche trifft, wird es in viele Richtungen gestreut, wodurch der transparente Kabelkanal optisch beinahe verschwindet.
Das Geheimnis von Clear Track sind seine Mikroreplikationseigenschaften, die für eine diffuse Reflexion sorgen. Wenn Licht auf die Oberfläche trifft, wird es in viele Richtungen gestreut, wodurch der transparente Kabelkanal optisch beinahe verschwindet.
Einfache Installation
Einfache Installation
Die spezielle selbstklebende Rückseite ermöglicht eine schnelle und einfache Installation auf praktisch jeder Oberfläche, ohne Kleben, Tackern, Plastikschienen oder zusätzliche Kanäle. Einfach die Schutzfolie abziehen und andrücken. Wenn es hält, dann hält’s.
Die spezielle selbstklebende Rückseite ermöglicht eine schnelle und einfache Installation auf praktisch jeder Oberfläche, ohne Kleben, Tackern, Plastikschienen oder zusätzliche Kanäle. Einfach die Schutzfolie abziehen und andrücken. Wenn es hält, dann hält’s.
Klare Entscheidung
Der Corning® Clear Track Pathway für Innenräume ist eine praktisch unsichtbare Lösung für Anwendungen im Wohnbereich.
Einfache Anwendung
Mit dem praktischen Installationswerkzeug kann unsere transparente 900-μm-Glasfaser – eine extrem biegeunempfindliche Einzelfaser – schnell und einfach eingebracht werden. Das Faserende kann mit einem mechanischen oder thermischen Spleiß weiter verbunden werden.
Speziell geschützte konfektionierte Patchkabel und Teilnehmeranschlussdose (Gf-TA)
Das konfektionierte SC-Patchkabel und die flache Gf-TA ermöglichen den Anschluss des optischen Netzwerkterminal (ONT). Erst wenn die rote Markierung nicht mehr zu sehen ist, ist das Kabel vollständig eingerastet. Das konfektinierte Design sorgt dafür, dass die Endfläche der Stecker vor unbeabsichtigtem Kontakt und Kontaminierung geschützt ist.
Zuerst die Transparenz im Raum. Danach die Transparenz im Flur.
Der Corning® Clear Track-Glasfaserkanal für den Flurbereich
Der Corning® Clear Track-Glasfaserkanal für den Flurbereich
Sehen Sie unseren Systemüberblick und lernen Sie mehr über Merkmale und Vorteile, Spezifikationen und wie sie es bestellen können.
Sehen Sie unseren Systemüberblick und lernen Sie mehr über Merkmale und Vorteile, Spezifikationen und wie sie es bestellen können.
Mehr erfahrenDer Corning® Clear Track-Glasfaserkanal für den Flurbereich ist praktisch unsichtbar und bringt Ultra-Highspeed-Gigabit-Bandbreite bis zu jeder Mehrfamilienhaus-Wohneinheit. Hierbei wird die Mikroreplikationstechnologie so angepasst, dass Mehrfaserkabel schnell und einfach im Flurbereich von Wohngebäuden installiert werden können, ohne dass es zu größeren Störungen für die Mieter kommt.
So funktioniert’s
Zu unserem einzigartigen Glasfaserkanal für den Flurbereich gehört das Corning® Clear Track-12- Faser-Mikromodul – 12 biegeunempfindliche 250-µm-Fasern in einem 1,8-mm-starken Mantel. Das Mikromodul ist in verschiedenen Längen erhältlich, je nachdem, wie groß der Flurbereich ist. Die spezielle selbstklebende Rückseite des Glasfaserkanals ermöglicht eine schnelle und einfache Installation auf praktisch jeder Oberfläche, ohne Kleben, Tackern, Sägen oder das Anbringen von Deckenleisten.
Mit dem praktischen Installationswerkzeug gelingt es im Handumdrehen. So dauert die Glasfaserverlegung im Flurbereich nur wenige Stunden und es ist nur eine Person erforderlich. Die optionale transparente Abdeckung für Clear Track-Glasfaserkanäle für den Flurbereich ist praktisch unsichtbar und bietet zusätzlichen Schutz.
Glasfaserverlegung leicht gemacht
Die Clear Track für den Flurbereich mit selbstklebenden Command™-Strips sorgt für einfaches Anbringen und Neupositionieren. Die Verbindung des 12-Faser-Mikromoduls mit der Wohnung kann mittels mechanischem oder thermischen Spleiß erfolgen.
Unauffälliges Design und problemlose Installation
Dank der Mikroreplikationstechnologie und der speziellen selbstklebenden Rückseite sind Clear Track-Glasfaserkanäle praktisch unsichtbar. Innen- und Außeneckelemente oder andere visuelle Störfaktoren sind nicht erforderlich. Die Bewohner wissen meist gar nicht mehr, dass da ein Kanal ist. Und weil die Installation so schnell geht, sind die Arbeiten im Nu abgeschlossen, ohne dass es zu größeren Störungen kommt.
Eindeutig schneller. Eindeutig leichter. Eindeutig besser.
Eindeutig schneller. Eindeutig leichter. Eindeutig besser.
Mit den Corning® Clear Track Fiber Pathways können Serviceprovider praktisch unsichtbare Gigabit-Breitband-Verbindungen für Anwendungen in Wohnräumen und in Gebäuden anbieten. Die Lösungen sind intelligent und ästhetisch ansprechend, die Installation schnell und einfach. Eine Person kann die Kanäle in wenigen Stunden mit minimalem Geräusch- und Arbeitsaufwand anbringen.
Eine effektive neue Lösung
Eine effektive neue Lösung
Es gibt zahlreiche Lösungen, die sich für den Ausbau der Glasfasernetze in Privathaushalten eignen. Jedoch lassen bei allen die Ästhetik oder die Geschwindigkeit der Installation zu wünschen übrig. Die Kunden sind nicht immer mit dem Erscheinungsbild der Installation zufrieden. Die Arbeitsqualität der Installateure variiert zudem erheblich. Häufig stört die Kunden außerdem die Dauer der Installationsarbeiten. Die Breitbandanbieter haben daher mit einer ungleichmäßigen Qualität der Installation und unzufriedenen Kunden zu kämpfen.
Ein ganzheitlicher Ansatz zur Lösung verschiedenster Probleme bei der Verlegung von Glasfaserkabeln in Privathaushalten.
Das Ergebnis ist das neue Clear Fiber Drop-Kabel, eine Drop-Kabel-Lösung für Innen- und Außenbereiche, bei der die 900-μm-Clear-Fiber, eine äußerst biegeunempfindliche transparente Bündelfaser, im Innenbereich verlegt wird und mit einem transparenten Kabelkanal, fest verbunden wird. Die Clear-Track-Lösung ermöglicht eine optisch ansehnliche, zuverlässige und schnelle Installation für herausfordernde Anwendungen in EFH’s und MFH’s.
Hilfreiche Tools und Resourcen
Produkte
Produkte
Erhalten Sie mit wenigen Klicks Ihre passende Lösung aus unserem umfangreichen Produktangebot.
Erhalten Sie mit wenigen Klicks Ihre passende Lösung aus unserem umfangreichen Produktangebot.
Produkte suchenTreueprogramme
Treueprogramme
Erfahren Sie mehr über unsere Partnerprogramme und wie Sie mit unseren verbundenen Firmen Ihre Projekte erfolgreich realisieren können.
Erfahren Sie mehr über unsere Partnerprogramme und wie Sie mit unseren verbundenen Firmen Ihre Projekte erfolgreich realisieren können.
Mehr erfahrenKontakt
Kontakt
Wie können wir Ihnen weiterhelfen? Bitte wenden Sie sich an unseren erfahrenen Kundendienst.
Wie können wir Ihnen weiterhelfen? Bitte wenden Sie sich an unseren erfahrenen Kundendienst.
Sprechen Sie uns anDistributorennetzwerk
Distributorennetzwerk
Corning arbeitet eng mit qualifizierten Händlern im gesamten Wirtschaftsraum EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) zusammen. Diese bieten Ihnen auf Sie zugeschnittene Lösungen aus dem Corning Portfolio an.
Corning arbeitet eng mit qualifizierten Händlern im gesamten Wirtschaftsraum EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) zusammen. Diese bieten Ihnen auf Sie zugeschnittene Lösungen aus dem Corning Portfolio an.
Vertriebspartner suchenInformationsdatenbank
Informationsdatenbank
Finden Sie Informationen, die Sie benötigen, von Produktspezifikationen über Anwendungsbeispiele, Lösungsübersichten und Installationsanleitungen, alles an einem zentralen Ort und auf Knopfdruck.
Finden Sie Informationen, die Sie benötigen, von Produktspezifikationen über Anwendungsbeispiele, Lösungsübersichten und Installationsanleitungen, alles an einem zentralen Ort und auf Knopfdruck.
Mehr erfahrenMaterialkonfigurator
Materialkonfigurator
Nützliche Online-Tools machen das Erstellen von Stücklisten noch einfacher – und vor allem schneller.
Nützliche Online-Tools machen das Erstellen von Stücklisten noch einfacher – und vor allem schneller.
Mehr erfahrenZertifikate und Urkunden
Zertifikate und Urkunden
Alle relevanten Zertifikate für unsere Glasfaser- und Kupfer-Produkte: Firmenzulassungen sowie Qualitätsauszeichnungen von unabhängigen Prüfinstituten und Testeinrichtungen.
Alle relevanten Zertifikate für unsere Glasfaser- und Kupfer-Produkte: Firmenzulassungen sowie Qualitätsauszeichnungen von unabhängigen Prüfinstituten und Testeinrichtungen.
Zertifikate suchenFachlexikon
Fachlexikon
Keine Angst vor Fachchinesisch: Mit unserem Lexikon rund um die Glasfasertechnologie finden Sie stets die richtigen Worte, um Ihre Anliegen präzise zu formulieren.
Keine Angst vor Fachchinesisch: Mit unserem Lexikon rund um die Glasfasertechnologie finden Sie stets die richtigen Worte, um Ihre Anliegen präzise zu formulieren.
Mehr erfahrenUmwelt und Sicherheit
Umwelt und Sicherheit
Wir achten stets auf umweltfreundliche und ressourcenschonende Produktionsabläufe sowie ein möglichst verantwortungsvolles, nachhaltiges Wirtschaften.
Wir achten stets auf umweltfreundliche und ressourcenschonende Produktionsabläufe sowie ein möglichst verantwortungsvolles, nachhaltiges Wirtschaften.
Mehr erfahren