Importance des courbures - Vidéos et tutoriels sur la fibre optique | Corning

Questions de courbure

Questions de courbure

Les solutions de fibres ClearCurve® de Corning peuvent être agrafées et courbées autour des coins, permettent une installation plus rapide et plus simple, offrent des économies d'espace et une meilleure esthétique - le tout sans sacrifier les performances.

Corning permet une portée supérieure et une connectivité polyvalente

La fibre Corning® ClearCurve® OM4 et la plate-forme EDGE8® offrent des solutions de connectivité polyvalentes pour des vitesses allant jusqu'à 100G et au-delà.

Solutions fibre pour les espaces saturés dans les réseaux d'accès

Un webinaire détaillant les défis liés aux contraintes d'espace dans les réseaux d'accès. Ces défis ont conduit à des conceptions de câbles innovantes, avec une nouvelle classe de fibres 200 µm, des produits plus petits et plus légers, plus simples à installer et aidant à prolonger la durée de vie de l'infrastructure existante.

Solution de fibre ClearCurve® ZBL Corning

Nous continuons de dominer l'industrie dans la catégorie insensible aux courbures avec la fibre optique ClearCurve® ZBL, le standard pour les performances de courbure tout en restant conforme aux normes UIT-T G.652.D et G.657 les plus strictes.

Vidéo sur les courbures de ClearCurve® multimode Corning

Notre fibre multimode ClearCurve offre les meilleures performances de macrocourbure de l'industrie - jusqu'à 10 fois mieux que la fibre multimode standard. En conséquence, ces fibres offrent des performances de bande passante supérieures pour les Data Centers et autres réseaux d'entreprise.

Courbure, bande passante ou les deux : faire le bon choix pour votre réseau d'entreprise

Une présentation e-Brief qui détaille les avantages de la fibre multimode insensible aux courbures et ses atouts pour les Data Centers et autres installations de réseau d'entreprise.

Vidéos et tutoriels

Questions de fibres

Questions de fibres

Dans le monde actuel des communications à travers le monde entier, la fibre optique est au cœur de la connectivité et fournit le moyen par lequel les réseaux transmettent instantanément la voix, les données et la vidéo le long d'un brin de verre plus résistant que l'acier mais plus fin qu'un cheveu humain.

Dans le monde actuel des communications à travers le monde entier, la fibre optique est au cœur de la connectivité et fournit le moyen par lequel les réseaux transmettent instantanément la voix, les données et la vidéo le long d'un brin de verre plus résistant que l'acier mais plus fin qu'un cheveu humain.

Questions de courbures

Questions de courbures

Les solutions fibres ClearCurve® Corning peuvent être agrafées et courbées autour des coins, permettent une installation plus rapide et plus simple, offrent des économies d'espace et une meilleure esthétique - le tout sans sacrifier les performances.

Les solutions fibres ClearCurve® Corning peuvent être agrafées et courbées autour des coins, permettent une installation plus rapide et plus simple, offrent des économies d'espace et une meilleure esthétique - le tout sans sacrifier les performances.

Questions de perte

Questions de perte

Corning est le leader dans toutes les catégories de technologie de fibre optique à faible perte. Les fibres Corning permettent des transmissions de haute pureté sur des réseaux longue distance à des vitesses plus élevées et à moindre coût.

Corning est le leader dans toutes les catégories de technologie de fibre optique à faible perte. Les fibres Corning permettent des transmissions de haute pureté sur des réseaux longue distance à des vitesses plus élevées et à moindre coût.

Partager