Corning est le leader dans toutes les catégories de technologie de fibre optique à faible perte. Les fibres Corning permettent des transmissions de haute pureté sur des réseaux longue distance à des vitesses plus élevées et à moindre coût.
Questions de perte
Questions de perte
Démonstration du backhaul sous-marin pour une transmission linéaire transatlantique à 400 Tb/s
Corning décrit les tendances des réseaux terrestres et sous-marins avec la fibre optique TXF ™ et la fibre optique Vascade® EX2000.
Capacité étendue pour les réseaux longue distance de nouvelle génération
Corning et Infinera présentent un équipement de transmission capable de 55 Tb/s dans les bandes C et L sur 600 km de fibre à très faible perte et conforme à la norme G.654.E, à très faible perte.
Fibre pour réseaux longue distance nouvelle génération
Notre fibre TXF ™ conforme à la norme G.654.E fournit aux réseaux longue distance de nouvelle génération des pertes ultrafaibles et une grande zone de couverture.
Présentation de la solution 100G Direct Detect PAM4 DCI avec Inphi
Les fibres optiques ADVA FSP 3000 CloudConnect ™ et Corning SMF-28® ULL améliorent l'efficacité.
Réduction des coûts de longue portée, DCI haute performance avec Coriant et Corning
Corning et Coriant présentent la technologie DCI 200 Gb/s sur 300 km de fibre ULL SMF-28® lors de la conférence OFC 2016.
Solutions fibre pour les espaces saturés dans les réseaux d'accès
Un webinaire sur les défis liés aux contraintes d'espace dans les réseaux d'accès. Ces défis ont conduit à des conceptions de câbles innovantes, avec une nouvelle classe de fibres 200 µm, des produits plus petits et plus légers, plus simples à installer et qui aident à prolonger la durée de vie de l'infrastructure existante.
100-400G pour passer à un réseau multi-Térabits
Une démonstration visuelle de la flexibilité, la reconfigurabilité et la polyvalence de systèmes à coût réduit nouvelle génération activés par Ciena® et Corning.
Pourquoi la perte est importante dans les réseaux optiques
Une présentation e-Briefing montrant comment les fibres Corning prennent en charge les réseaux de télécommunications longue distance, régionaux et d'accès à grande vitesse et à grande capacité d'aujourd'hui et de demain.
Vidéos et tutoriels

Questions de fibres
Questions de fibres
Dans le monde actuel des communications à travers le monde entier, la fibre optique est au cœur de la connectivité et fournit le moyen par lequel les réseaux transmettent instantanément la voix, les données et la vidéo le long d'un brin de verre plus résistant que l'acier mais plus fin qu'un cheveu humain.
Dans le monde actuel des communications à travers le monde entier, la fibre optique est au cœur de la connectivité et fournit le moyen par lequel les réseaux transmettent instantanément la voix, les données et la vidéo le long d'un brin de verre plus résistant que l'acier mais plus fin qu'un cheveu humain.

Questions de courbures
Questions de courbures
Les solutions fibres ClearCurve® Corning peuvent être agrafées et courbées autour des coins, permettent une installation plus rapide et plus simple, offrent des économies d'espace et une meilleure esthétique - le tout sans sacrifier les performances.
Les solutions fibres ClearCurve® Corning peuvent être agrafées et courbées autour des coins, permettent une installation plus rapide et plus simple, offrent des économies d'espace et une meilleure esthétique - le tout sans sacrifier les performances.

Questions de perte
Questions de perte
Corning est le leader dans toutes les catégories de technologie de fibre optique à faible perte. Les fibres Corning permettent des transmissions de haute pureté sur des réseaux longue distance à des vitesses plus élevées et à moindre coût.
Corning est le leader dans toutes les catégories de technologie de fibre optique à faible perte. Les fibres Corning permettent des transmissions de haute pureté sur des réseaux longue distance à des vitesses plus élevées et à moindre coût.