Questions de fibres - Vidéos et tutoriels sur les fibres optiques | Corning

Questions de fibres

Questions de fibres

Dans le monde actuel des communications à travers le monde entier, la fibre optique est au cœur de la connectivité et fournit le moyen par lequel les réseaux transmettent instantanément la voix, les données et la vidéo le long d'un brin de verre plus résistant que l'acier mais plus fin qu'un cheveu humain.

Redéfinir la densité avec les fibres Corning® SMF-28® Ultra et Ultra 200

La fibre Corning® SMF-28® Ultra offre une atténuation de pointe, des performances de macrobend améliorées et une fibre tout-en-un de 9,2 µm de diamètre de champ en mode.

À la vitesse de la lumière

Nous avons inventé la première fibre optique à faible perte qui a commencé une révolution des télécommunications. Nous continuons à mener l'industrie dans le développement de la prochaine génération de technologies pour les réseaux de communication d'aujourd'hui et de demain.

Fibre 101

Un court tutoriel détaillant les notions de base de la fibre optique, sa composition et ses capacités.

Comment déballer, transporter et stocker la fibre optique Corning

Une combinaison de bobines d'expédition, de couvercles de bobine et de cartons d'expédition en plastique ou en carton ondulé protège la fibre pendant l'expédition et la manutention.

L'avantage de production Corning

Notre processus de fabrication est hautement contrôlé avec une chaîne de qualité intégrée à chaque étape. Les avantages qui en résultent nous permettent de fabriquer des fibres optiques de pointe, de haute qualité et innovantes.

Fiabilité des fibres optiques Corning

La fibre optique a un record de 50 ans de service fiable dans les réseaux de télécommunications du monde entier avec plus de cinq milliards de kilomètres de fibre optique utilisés aujourd'hui.

Voir maintenant

Vidéos et tutoriels

Questions de fibres

Questions de fibres

Dans le monde actuel des communications à travers le monde entier, la fibre optique est au cœur de la connectivité et fournit le moyen par lequel les réseaux transmettent instantanément la voix, les données et la vidéo le long d'un brin de verre plus résistant que l'acier mais plus fin qu'un cheveu humain.

Dans le monde actuel des communications à travers le monde entier, la fibre optique est au cœur de la connectivité et fournit le moyen par lequel les réseaux transmettent instantanément la voix, les données et la vidéo le long d'un brin de verre plus résistant que l'acier mais plus fin qu'un cheveu humain.

Questions de courbures

Questions de courbures

Les solutions fibres ClearCurve® Corning peuvent être agrafées et courbées autour des coins, permettent une installation plus rapide et plus simple, offrent des économies d'espace et une meilleure esthétique - le tout sans sacrifier les performances.

Les solutions fibres ClearCurve® Corning peuvent être agrafées et courbées autour des coins, permettent une installation plus rapide et plus simple, offrent des économies d'espace et une meilleure esthétique - le tout sans sacrifier les performances.

Questions de perte

Questions de perte

Corning est le leader dans toutes les catégories de technologie de fibre optique à faible perte. Les fibres Corning permettent des transmissions de haute pureté sur des réseaux longue distance à des vitesses plus élevées et à moindre coût.

Corning est le leader dans toutes les catégories de technologie de fibre optique à faible perte. Les fibres Corning permettent des transmissions de haute pureté sur des réseaux longue distance à des vitesses plus élevées et à moindre coût.

Partager