En octobre 2014. la TIA - Telecommunications Industry Association a lancé un groupe de travail sur la fibre multimode 50/125 µm (WB MMF). Le standard TIA-492AAAE a été publié en 2016. L'appellation OM5 a été approuvée en 2016. Cependant elle n'a connu que peu de développements depuis. Pourquoi ? Pourquoi OM5 a-t-elle été lancée ? Quel peut être son avenir ?
MMF reste la fibre la plus utilisée dans les réseaux locaux (LANs) et Data Centers (DCs) à cause de son coût moindre par liaison : le coût de la fibre, de la connectique et des transceivers optiques en font presque toujours le coût le plus bas par liaison pour des distances courtes. OM1 et OM2 étaient les plus déployées mais aujourd'hui les fibres à plus grande capacité comme OM3 et OM4 règnent, rejointes par OM5. Comprendre les raisons de l'existence d'OM5 commence par les transceivers optiques et les standards qui les gouvernent.
Premièrement, nous devons comprendre la distinction entre les émetteurs-récepteurs conformes aux normes et les émetteurs-récepteurs propriétaires. Lorsque nous parlons de transceivers conformes aux normes dans un contexte Ethernet, nous parlons de guidage optique de transmission et de réception ratifié dans le cadre de la norme Ethernet IEEE 802.3. Lorsque nous parlons de transceivers propriétaires, ce sont des transceivers dont le guidage ne fait pas partie de la norme IEEE, soit parce que la technologie proposée, dépendant du support physique (PMD) n'a pas obtenu suffisamment de votes des membres pour être incluse dans la norme, soit parce que le transceiver utilise une technologie qui n'a jamais été proposée pour faire partie d'une norme industrielle ouverte. Plusieurs équipementiers ont développé des transceivers MSA avec des accords mutuels de compatibilité, se conformant à des standard de facto mais non à ceux de l'IEEE. Il est important de faire la distinction entre les transceivers aux normes IEEE et les versions propriétaires, car ces dernières années ont vu une prolifération de types transceivers sur le marché, dont beaucoup sont de conceptions propriétaires.