La croissance en taille des réseaux au cours de la dernière décennie a conduit à une transition des architectures de réseau classiques à 3 niveaux vers une architecture plus plate et plus large. Avec son approche de connectivité entièrement maillée, l'architecture " Spine-Leaf " fournit les performances réseau à haute vitesse prévisibles dont nous rêvions ainsi que la fiabilité de notre structure de switchs.
Parallèlement à ses avantages, l'architecture " Spine-Leaf " présente des défis pour le câblage structuré. Dans cet article, nous examinerons comment construire et croître une architecture " Spine-Leaf " à quatre branches, progresser vers des architectures plus grandes (comme un réseau à 16 branches), maintenir la capacité de switch et la redondance. Nous explorerons également les avantages et les inconvénients de deux approches dans la construction de notre zone de distribution principale de câblage structuré : l'une avec des câbles de raccordement à fibre classique et l'autre avec des modules de maillage optique.