EDGE8® 解决方案 - 数据中心预端接光纤布线系统 | 康宁

通过您值得信赖的解决方案为世界助力

EDGE8®  解决方案让未来触手可及

EDGE8®  解决方案让未来触手可及

我们的 EDGE™ 解决方案是专为数据中心环境而设计的业界首款预端接光纤布线系统,并且 EDGE 解决方案能够为行业提供的价值正在持续得到证实。密度、网络正常运行时间、速度、简化程度以及清晰的迁移路径需要满足未来的需求 … EDGE 能够应对所有这些方面。然而,技术路线图已清楚表明,40G 至 400G 的传输速度将以 2 芯光纤或 8 芯光纤连接解决方案为基础。

这就是促使我们推出 EDGE8® 解决方案的原因所在。 它具有我们原来 EDGE 解决方案的全部价值,并且增加了卓越的网络可扩展性,不但提高了基于 8芯光纤设计的链路性能,而且还可实现 100% 的光纤利用率。

EDGE8 解决方案能在三个关键领域增强您的数据中心:

  • 提高资产利用率、降低跳线复杂性,并去除闲置布线资产
  • 可在无需转换模块的情况下,达到100%光纤利用率,从而节省成本、降低链路损耗
  • 规避风险,为升级至 40G、100G 甚至 400G 提供了简单的途径。

关于您的数据中心或基于 8 芯光纤技术,您是否有任何问题? 不确定 EDGE8 是否适合您? 我们可以帮助您确保数据中心为未来做好准备。

联系我们

结构化布线所有领域的卓越价值

数据中心文章精选

节省空间的更快部署

最大化 MTP® 连接器的优势

节省空间的更快部署:最大化 MTP® 连接器的优势

MPO 连接器的核心是机械对接(MT)插芯技术。该技术由日本一家领先的电信公司在上世纪80年代中期发起,用于商业用户电话服务。这一MT 技术成为了上世纪90 年代初引入的第一个MPO 连接器的基础。

瞬息万变的通信科技,正改变着人们的生活同时也对网络传输性能提出了更高要求。随着对带宽需求的增加,这个行业开始向光纤密度更高的网络发展,这是数据传输的多车道高速公路。这预示着今天被称为并行光学的开始,或者称为多芯的光传输。由于并行光学中使用的“通道”的增加——发送接收数据的光纤需要一个高效、高密度的互连。MPO连接器的设计成功地建立了一种紧凑的方法,可以通过一个耦合器来有效地对高密度的MT插芯进行耦合和分离。然而,更多的光纤芯数也意味着更多的安装方面的考量。

阅读全文

脊叶网络架构下的布线系统

脊叶网络架构下的布线系统

在过去十年中,随着网络规模的增长,我们看到了从传统的三层网络架构向更平坦、更宽的 Spine-Leaf 架构的转变。凭借其完全网状的连接方式,Spine-Leaf 架构为我们提供了我们所渴望的可预测的高速网络性能,以及我们的网络交换机结构中的可靠性。

除了它的优点,Spine-Leaf 结构在结构化布线方面也提出了挑战。在本文中,我们将研究如何构建和扩展一个四向脊柱,并逐步发展到更大的脊柱(如16向脊柱),并在成长过程中保持线速度切换能力和冗余。我们也将探讨两种方法的优点和缺点,在建设我们的结构化光缆主要分布地区;一种方法使用传统的光纤跳线,另一种使用光学网格模块。

阅读全文

数据中心高性价比的端口分支方案

数据中心高性价比的端口分支方案

端口分支部署已经成为一种流行的网络工具 , 并推动了大规模行业对并行光学收发器的需求。如今,端口分支通常用于将 40/100 Gbps (40/100G) 并行光学收发器,转换成四个10/25 Gbps (10/25G) 链接。并行端口分支有利于多链接应用,如建设大型脊 - 叶结构网络可以应用于现今的高密度 10/25G 网络。后者的任务是本文的重点。

阅读全文

产品亮点

EDGE8 解决方案

工具和资源