MTP® PRO Connector with Push-Pull Boot

业界领先的 MTP® 连接器家族有了新成员 – 具有推拉式尾套的 MTP PRO 连接器。现在全部 EDGE™ 和 EDGE8® 解决方案系列产品均标准提供带推拉式尾套的 MTP PRO 连接器。

MTP® PRO 连接器带推拉式尾套:

现在,无需特殊的技能和培训,在施工现场,无需拆开接头,你就可以轻松改变 MTP 连接器的极性以及更换导向针。采用集成式插拔护套的设计,为 MTP PRO 提供更加稳定和便利的插拔功能并保持连接器的兼容性。此外,增强的锁定和对准特性降低连接器插拔过程中端面被污染的风险。

具有推拉式尾套的 MTP PRO 连接器兼具 MTP 连接器性能的同时提供了简便而可靠的现场配置功能,且在高密度应用中插拔更便捷。

下载手册,了解更多>

*不包括24芯 MTP连接器

特点 价值
现场转换极性 无需拆除连接器护套,仅需简单的一步就可以实现极性的转换,并可通过不同颜色的定位键识别极性
现场更换导向针 安全易识别的现场更换导向针功能,保持兼容性同时便于对产品进行现场配置
集成式插拔护套 接触面积更大,为现场跳线的连接提供更加稳定和便利的插拔
推拉式尾套 高密度应用插拔更便捷
降低端面污染风险 优化的材料和锁止结构进一步降低端面被污染的风险
更加环保的材料 符合 RoHS 和REACH 国际环保标准

数据中心解决方案

工具和资源