EDGE™/EDGE8® TAP 监控模块 | 光通信 | 康宁

什么是网络监控?

网络监控是使用一个系统来持续监视网络的性能、使用情况、故障组件和外部威胁,并在出现潜在问题时进行通知。

为什么选择网络监控?

网络监控对于确保网络系统的成功至关重要,它可以自动检测和响应威胁和性能问题。

监控什么?

  • 增加利润:避免系统故障造成的损失
  • 安全威胁
  • 性能问题
  • 网络使用(过载)
  • 优化(I/O 瓶颈)
  • 故障排除
  • 法规合规性(SEC, HIPAA)

必须先提取网络层数据才能应用分析工具。提取网络数据有两种常用方法,以便对其进行分析:

  • 创建 SPAN 端口(用于分析的交换机端口)(有源)- SPAN(或镜像)是为了复制单个端口(或 VLAN)的数据包以进行监视。
  • TAP 端口(流量接入点)- 我们的 TAP 模块使用无源分光将内联流量传输到附加的监控设备,而不会受到数据流干扰。

产品信息

产品信息

EDGE™/EDGE8® TAP 监控模块

EDGE/EDGE8 TAP 模块支持对网络的光无源监控,同时减少停机时间和链路损耗,并与其他光监控产品相比,提高机架空间利用率和密度。

与其他必须作为单独的设备添加到网络链路中的光无源 TAP 解决方案不同,EDGE/EDGE8 TAP 模块将耦合器技术集成到结构化布线模块中。可以添加受监控的端口,而不会中断系统的实时流量,并且通过将光无源监控集成到模块中来减少链路中的插入损耗。

EDGE/EDGE8 TAP 模块采用先进的分路器技术进行分光,与传统分路器技术相比,可减少插入损耗。