EDGE™ 数据中心解决方案

康宁 EDGE™ 数据中心解决方案的无限可能性

数据中心的部署和运行并非易事。

数据中心的部署和运行并非易事。

保持数据中心完全优化,消除延迟,减少停机时间,保持符合不断发展的标准,以不断增长的传输速度保持您的业务竞争力 - 现在这是一个挑战!

在康宁,这些只是我们喜欢解决的各种挑战。我们部署数据中心。早在 2009 年,我们推出了 EDGE™ 解决方案,这是业界首款专为数据中心环境设计的预端接光纤布线系统,为数据中心的结构化布线设定了标准。EDGE 解决方案现已部署在世界各地 30 多个国家的 5 万多个数据中心。

一个适合每个数据中心的解决方案

由于每个数据中心和 SAN 都是独一无二的,EDGE 解决方案提供了一系列模块化的端到端连接选项,这些选项可用于各种配置。每个包括光缆、配线箱、模块、面板和跳线。与竞争对手的数据中心解决方案不同,每个解决方案都提供更快、更简单的安装、更高的密度、卓越的电缆管理、更轻松的移动、添加和更改以及更灵活的迁移路径。而且,每个 EDGE 解决方案都支持不同的数据中心管理方法。

EDGE™ 解决方案

产品亮点

工具和资源