Corning® CleanAdvantage™ | 数据中心 | 康宁

什么是 Corning® CleanAdvantage™技术?

什么是 Corning® CleanAdvantage™技术?

作为光纤和连接的领导者,康宁了解连接器的清洁对确保光学性能的价值。因此我们研发了新的工厂清洁及封装工艺,Corning® CleanAdvantage™ 技术来确保全部EDGE™和EDGE8® 解决方案产品首次使用时都具有清洁的端面。从而节省您在初次安装时的时间和成本。这样您使用CleanAdvantage技术的连接器时只需直接去除防尘帽就可以充满信心的进行连接。

*不包括TAP模块,网格模块,安防解决方案和24芯MTP连接器单模产品(Y型分支跳线,分支跳线和24芯跳线)

CleanAdvantage的特点

  • 标准配置:高密度高性能,无附加成本
  • 节省多达17%的安装时间:首次安装前无需清洁和端面检查
  • 节省多达95%的耗材:无需清洁笔,清洁卡盒和擦拭纸
  • 最小化杂质的转移:减小杂质转移到端面的风险,最小化信号衰减

了解更多关于康宁新的清洁工艺请下载我们的手册。 

数据中心解决方案

工具和资源