CATV Network Infrastructure Solutions | Cable Television (CATV) Technology | Corning
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
进化您的网络

进化您的网络

作为服务提供商,您的首要任务是提供可靠的网络基础设施,随着竞争和客户带宽需求的增长,这些基础设施可以轻松升级。在这个市场中,与值得信赖的制造商协作至关重要。

我们了解,并非每个网络都是相同的,因此您的需求将推动我们的解决方案产品。

无论您是想发展前端以容纳更多光纤、扩展 HFC 网络,还是通过 RFoG 或无源光网络 (PON) 将光纤带给您的客户,我们都能帮助您朝着正确的方向前进。

 

请点击查看我们新的 CATV – 混合光纤同轴解决方案指南

多系统运营商产品

加固型连接器

加固型连接器

OptiTap® 和 OptiTip® 连接器专为用于预连接网络的网络接入和入户光缆部分而设计,彻底改变了 FTTH 部署,使安装更快、更轻松、成本更低。

OptiTap® 和 OptiTip® 连接器专为用于预连接网络的网络接入和入户光缆部分而设计,彻底改变了 FTTH 部署,使安装更快、更轻松、成本更低。

宽带同轴连接器

宽带同轴连接器

我们为有线电视和宽带通信系统提供全面的入户连接器和附件系列,可满足两个重要因素:严格的安装要求和您组织的底线。

我们为有线电视和宽带通信系统提供全面的入户连接器和附件系列,可满足两个重要因素:严格的安装要求和您组织的底线。

MiniXtend® 光缆

MiniXtend® 光缆

康宁的 MiniXtend® 光缆设计用于使用空气辅助安装方法安装在微导管系统中,比标准松套管光缆小50%,并且在光缆直径小的情况下提供更高的光纤芯数。

康宁的 MiniXtend® 光缆设计用于使用空气辅助安装方法安装在微导管系统中,比标准松套管光缆小50%,并且在光缆直径小的情况下提供更高的光纤芯数。

有线电视资源