Metro Networks

Optimisation de la densité et de la connectivité des fibres pour les réseaux métropolitains

Optimisation de la densité et de la connectivité des fibres pour les réseaux métropolitains

Alors que les réseaux longue distance couvrent généralement des distances qui englobent des régions ou des pays entiers, les réseaux métropolitains (Métro) relient plusieurs points de présence (POP) en anneau pour une zone définie, autour d'une ville ou d'une région plus petite. La densité est un critère essentiel lors du choix d'un câble pour un réseau métropolitain, tout comme la compatibilité avec les réseaux existants et la facilité de déploiement.

En général, un réseau métropolitain peut compter jusqu'à 400 fibres avec un diamètre extérieur fin vu la saturation des fourreaux existants.

Gagnez de l'espace et du temps

70 % des coûts de déploiement d'un réseau sont liés aux travaux de génie civil nécessaires à sa construction. Les permis requis pour creuser de nouvelles tranchées ainsi que l'impact sur la circulation entraînent des retards dans les déploiements. De plus, dans tous les réseaux métropolitains, les conduites saturées posent de réels défis pour l'installation et la maintenance des réseaux actuels et futurs.

Les câbles qui s'adaptent aux conduites existantes et qui peuvent être installés plus rapidement apportent de réels avantages à tous les opérateurs et installateurs qui les choisissent, en réduisant le délai de mise sur le marché et le coût total de possession (TCO).

Connectez-vous !

Pour en savoir plus sur les solutions pour réseaux Métro, contactez-nous dès aujourd’hui.

Merci d'avoir soumis le formulaire.

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100 ou 00 800 2676 4641.

Partager