BPEO - Boîtier de Protection pour Fibres Optiques | Corning

Excellence durable pour tous les environnements.

Les BPEOs, boitier de protection d’épissures optiques sont conçues dans un souci de flexibilité. Disponibles dans plusiuers dimensions, elles peuvent être déployées en surface (poteau, façade) ou en sous-sol (regard, trou d'homme). Ces protections sont idéales pour les déploiements de fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) et pour tout type de déploiement de câble à fibre optique dans les installations extérieures. Elles sont conçues pour résister aux environnements difficiles, garantissant des performances fiables même dans des conditions difficiles.​

​La conception compacte du BPEO convient à de nombreux câbles, y compris les câbles rubans et les micro câbles. Son assemblage mécanique et sans outil, combiné à l'utilisation de modules d’entrée de câbles mécaniques externes (ECAM), la variété de cassettes d'épissure et sa gestion flexible des fibres, en font l’un des boitiers les plus agiles du marché. Les BPEOs fabriquées en France dans notre usine de Pontchâteau en Loire-Atlantique sont testées IP68 avant leur sortie d’usine.​

​Les boitiers BPEOs, composant essentiel des infrastructures de télécommunications servent aussi la technologie WDM (Wavelength Division Multiplexers) qui améliore considérablement l'efficacité et la capacité des réseaux de fibre optique en permettant la transmission simultanée de plusieurs longueurs d'onde sur une seule fibre.

Vous avez des questions sur les boitiers BPEO ?

Avantages d'une solution complète

Exploiter le WDM (Wavelength Division Multiplexing) avec les boîtiers BPEO

Les boitiers de protection BPEO permettent d’optimiser l'utilisation des technologies Wavelength Division Multiplexing (WDM) et DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) :

  • Facilité - la forme du boitier et sa conception permettent une ouverture et une fermeture aisées, offrant un accès complet à chaque cassette, ce qui est essentiel pour les configurations DWDM.
  • Versatilité - l’organiseur dispose de 12 emplacements pour des configurations flexibles, pouvant accueillir des cassettes de 5 mm (1 pas) et de 10 mm (2 pas). Chaque cassette peut se voir attribuer une fonction spécifique, telle que les filtres DWDM, les mises à niveau, la communication, les tests et les canaux de longueur d'onde. Sa conception entièrement en fibre nue facilite le routage entre les cassettes, ce qui est idéal pour les configurations DWDM.
  • Clarté - le routage des fibres est facilité par un pont, ce qui garantit une épissure et une gestion efficaces. Chaque cassette est identifiée par des anneaux de couleur numérotés et des codes QR pour faciliter la consultation.
  • Densité - les ports hexagonaux disposés en nid d'abeille offrent une densité de ports élevée et peuvent être équipés d'entrées de câbles ou de connecteurs renforcés, ce qui facilite les tests et la surveillance sans ouvrir le boitier de protection d’épissures.
  • Protection - classées IP68, nos BPEO offrent une étanchéité à l'eau, ce qui les rend adaptées aux installations souterraines et assure la protection des applications DWDM.

Vous souhaitez découvrir tout le potentiel de la technologie WDM ? En savoir plus ou nous contacter.

ECAM Gasstop, votre solution pour garantir étanchéité et densité

ECAM Gasstop, votre solution pour garantir étanchéité et densité

L'ECAM Gasstop est une solution compacte et de haute performance pour l'etancheite et l'arrimage des micro-conduites, spécialement conçue pour notre solution de boitiers BPEO. ​

​Disponible pour des conduites de 7 mm et 10 mm, il assure une protection étanche, arrimage de câbles et une densité élevée des ports en face avant, permettant ainsi l'ajout progressif de fibres sans encombrement. ​

​e-catalogue >

Contactez-nous

Complétez ce formulaire pour plus d’information sur la boîtier fibres optiques BPEO.

Merci d'avoir soumis le formulaire.

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100.