[{"faqCategory":"Adaptateurs","faqList":[{"question":"Puis-je utiliser un adaptateur de couleur différente avec mon connecteur UniCam® à clé ?","answer":"Non, la clé de connecteur de couleur est unique à son adaptateur de même couleur."},{"question":"Puis-je utiliser un adaptateur de 50 microns avec un connecteur 62,5 ?","answer":"Oui, mais ce n'est pas recommandé par Corning. Cela pourrait entraîner la commande et/ou l'installation de produits inadéquats, en raison du code couleur de l'industrie pour les types de fibres."},{"question":"Puis-je utiliser un adaptateur 62,5 microns avec un connecteur 50 ?","answer":"Oui, mais ce n'est pas recommandé par Corning. Cela pourrait entraîner la commande et/ou l'installation de produits inadéquats, en raison du code couleur de l'industrie pour les types de fibres."},{"question":"Puis-je utiliser un adaptateur multimode avec un connecteur monomode ?","answer":"Les adaptateurs monomodes ont des tolérances plus strictes que les adaptateurs multimodes. Cela pourrait également conduire à la commande et/ou à l'installation de produits inadéquats, en raison du code couleur de l'industrie pour les types de fibres."},{"question":"Puis-je utiliser un adaptateur monomode avec un connecteur multimode ?","answer":"Oui, mais ce n'est pas recommandé par Corning. Cela pourrait entraîner la commande et/ou l'installation de produits inadéquats, en raison du code couleur de l'industrie pour les types de fibres."},{"question":"Puis-je utiliser un adaptateur standard de 50 microns avec un laser de 50 connecteurs optimisé ?","answer":"Oui, mais ce n'est pas recommandé par Corning. Cela pourrait entraîner la commande et/ou l'installation de produits inadéquats, en raison du code couleur de l'industrie pour les types de fibres."}],"resourcePath":"/optical-communications/emea/fr/home/products/unicam-connectors-resource-center.html"},{"faqCategory":"Application","faqList":[{"question":"Les connecteurs UniCam® sont-ils uniquement des connecteurs fixes temporaires ?","answer":"Pas du tout. Les connecteurs UniCam sont installés dans les réseaux locaux depuis plus de 18 ans. Plus de 50 millions de connecteurs UniCam ont été installés à ce jour sans aucun problème de performances défaillantes en raison de la dégradation du connecteur. Les connecteurs UniCam ont été déployés dans le monde entier dans des réseaux à haut débit pour une utilisation par des gouvernements, des entreprises financières, des entreprises de haute technologie et tout le reste. Les utilisateurs finaux, les consultants et les sous-traitants ont choisi à maintes reprises le connecteur UniCam parce qu'il est rapide et facile à terminer et surtout parce qu'il fonctionne."},{"question":"Puis-je utiliser les connecteurs UniCam dans les armoires extérieures ?","answer":"Les connecteurs haute performance UniCam satisfont ou dépassent les exigences de la norme TIA/EIA 568.B, qui comprend un fonctionnement de -40 ° à 75 °C. Les connecteurs à performance standard UniCam sont spécifiés pour fonctionner de 0° à 60 °C."},{"question":"Les connecteurs UniCam peuvent-ils être utilisés pour les jarretières et les cordons ? Quelles sont les différences ?","answer":"Les connecteurs compatibles UniCam LC, SC et ST<sup>®</sup> peuvent être utilisés pour fabriquer des cordons sur le terrain. Les gaines et anneaux de sertissage requis sont inclus dans chaque pack de connecteurs, et l'outil de sertissage est inclus dans chaque kit complet d'outils de connecteur UniCam. Les instructions pour la création de tels cordons se trouvent dans <a href=\"/content/dam/corning/catalog/coc/documents/standard-recommended-procedures/006-150.pdf\" target=\"_blank\" adhocenable=\"false\">SRP-006-150</a>, <a href=\"/content/dam/corning/catalog/coc/documents/standard-recommended-procedures/006-369.pdf\" target=\"_blank\" adhocenable=\"false\">SRP-006-369</a> et <a href=\"/content/dam/corning/catalog/coc/documents/standard-recommended-procedures/006-394.pdf\" target=\"_blank\" adhocenable=\"false\">SRP-006-394</a>. Vous pouvez également le trouver dans la vidéo d'installation d'UniCam High-Performance Tool Kit ou dans la <a adhocenable=\"false\" href=\"https://www.youtube.com/watch?v=6A-e9hqEvuQ\" target=\"_blank\">vidéo d'installation d'UniCam Standard Tool Kit</a>. Ces connecteurs UniCam sont conformes aux normes de l'industrie en matière de performances mécaniques, optiques et environnementales telles que spécifiées par EIA/TIA 568.B pour cette application. <a href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/en_GB/c/nav-field-installable?productsSearchState=&resourcesSearchState=&relatedContentSearchState=&initialResultType=products&searchText=organiser%20pack\" target=\"_blank\" adhocenable=\"false\">UniCam Z-PAKS</a> (25 connecteurs) n'inclut pas les anneaux de sertissage et les boots qui sont disponibles à la vente séparément."},{"question":"Que signifie la couleur de la gaine ?","answer":"La couleur de la gaine correspond à la couleur standard TIA pour le mode fibre du câble. Le beige représente le multimode de 62,5 microns (OM1), le noir représente le multimode de 50 microns (OM2), l'aqua représente le multimode de 50 microns optimisé pour le laser (OM3 et OM4), le bleu royal représente le mode unique (OS2) et le vert représente un contact de face d'extrémité incliné monomode (APC OS2). Pour plus d'informations, lisez la <a adhocenable=\"false\" href=\"https://www.corning.com/catalog/coc/documents/application-engineering-notes/AEN047.pdf\" target=\"_blank\">note d'ingénierie d'application</a>."},{"question":"Quelle est la plage de température du connecteur UniCam ? Vont-ils fonctionner dans un froid extrême ?","answer":"La spécification du connecteur haute performance UniCam est de -40°C à 75°C, dépassant EIA/TIA 568-B.3 (-40° F à 167° F dépassant EIA/TIA 568-B.3). Consultez les spécifications d'UniCam High-Performance."},{"question":"Le connecteur UniCam a-t-il été testé à la cote de flamme UL (Plenum, Riser, General) ?","answer":"Non, les tests UL n'ont pas été effectués."},{"question":"Un connecteur UniCam convient-il pour 1 GigE, 10 GigE, vidéo et OC-192 ?","answer":"Les connecteurs UniCam respectent ou dépassent les normes de performances optiques pour 1 Gig E, 10 Gig E et Fibre Channel lorsqu'ils sont installés conformément aux instructions d'installation (SRP)."},{"question":"Quel est l'avantage / la comparaison d'un connecteur UniCam® par rapport à un connecteur poli sur site ?","answer":"Le connecteur UniCam offre trois avantages distincts par rapport à toute solution polie sur le terrain. Le premier est le coût d'installation inférieur, qui prend en compte le prix d'achat des connecteurs et des consommables, le temps d'installation, le pourcentage de terminaison réussie pour la première fois et le taux de main-d'œuvre. Le deuxième avantage est la fiabilité, évidente dans le rendement accru de l'ensemble de test de continuité et le fait que chaque connecteur UniCam est testé en usine pour la perte d'insertion et le processus de polissage contrôlé et mesuré en usine. Le troisième avantage est la facilité d'installation, car l'installateur n'a pas à se soucier des époxydes ou de l'utilisation des bons films de polissage ou de l'alimentation électrique. Les connecteurs UniCam peuvent être installés aussi facilement que dénuder, nettoyer, cliver, cambrer et sertir. Les connecteurs UniCam offrent des performances de perte d'insertion équivalentes, mais en raison du processus de polissage contrôlé en usine, les connecteurs UniCam surpasseront tout connecteur poli à la main en matière de réflectance. Les connecteurs UniCam atteignent ou dépassent les performances mécaniques et optiques spécifiées par EIA/TIA 568.B. Reportez-vous à Corning Optical Communications "<a adhocenable=\"false\" href=\"https://www.corning.com/catalog/coc/documents/generic-specifications/PGS028.pdf\" target=\"_blank\">Spécifications génériques pour les connecteurs à fibre optique simplex (multimode) non- époxy/sans polissage</a>" et "<a adhocenable=\"false\" href=\"/content/dam/corning/catalog/coc/documents/generic-specifications/PGS034.pdf\" target=\"_blank\">Spécifications génériques pour les connecteurs à fibre optique simplex (monomode) non-époxy/sans polissage</a>"."}],"resourcePath":"/optical-communications/emea/fr/home/products/unicam-connectors-resource-center.html"},{"faqCategory":"Nettoyage","faqList":[{"question":"Fabriquez-vous des outils de nettoyage pour les connecteurs installés sur site ?","answer":"<p>Corning recommande de nettoyer la face d'extrémité du connecteur UniCam<sup>®</sup> après la terminaison, mais avant l'installation dans l'adaptateur, à l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool ou d'un nettoyeur de port IBC, référence <a href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/en_GB/Fibre-Optic-Accessories/Polishing-Film-and-Cleaning-Accessories/Single-fibre-Port-Cleaner%2C-2-5-mm-connectors/p/CLEANER-PORT-2.5?clear=true\" target=\"_blank\" adhocenable=\"false\">CLEANER-PORT-2.5</a> pour les adaptateurs compatibles SC et ST<sup>®</sup> et <a href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/en_GB/Fibre-Optic-Accessories/Polishing-Film-and-Cleaning-Accessories/Single-fibre-Port-Cleaner%2C-1-25-mm-connectors/p/CLEANER-PORT-LC\" target=\"_blank\" adhocenable=\"false\">CLEANER-PORT-LC</a> pour adaptateurs LC.</p><p>Corning recommande également de nettoyer les adaptateurs, en utilisant les références <a adhocenable=\"false\" href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/en_GB/Fibre-Optic-Accessories/Polishing-Film-and-Cleaning-Accessories/Fiber-Optic-Cleaning-Sticks%2C-2-5-mm-connectors/p/CLEAN-STICKS-250\" target=\"_blank\">CLEAN-STICKS-250 pour les connecteurs compatibles SC et ST</a> et <a adhocenable=\"false\" href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/en_GB/Fibre-Optic-Accessories/Polishing-Film-and-Cleaning-Accessories/Fiber-Optic-Cleaning-Sticks%2C-1-25-mm-connectors/p/CLEAN-STICKS-125\" target=\"_blank\">CLEAN-STICKS-125 pour les connecteurs LC</a>.</p>"},{"question":"Dois-je nettoyer la face d'extrémité de mon connecteur UniCam ?","answer":"Corning Optical Communications recommande de nettoyer tous les connecteurs avant de les tester ou de les insérer dans un adaptateur. Le connecteur UniCam est fabriqué dans un environnement de salle blanche avec le plus grand soin pris pour garder la face d'extrémité du connecteur propre. Cependant, une fois que le connecteur quitte l'usine, Corning n'a aucun contrôle sur la propreté du connecteur et recommande donc de le nettoyer avant le test."}],"resourcePath":"/optical-communications/emea/fr/home/products/unicam-connectors-resource-center.html"},{"faqCategory":"Cliveuse","faqList":[{"question":"Offrez-vous toujours la cliveuse FBC-001 ?","answer":"<p>En 2011, Corning a remplacé FBC-001 par une version améliorée appelée FBC-002. Les avantages du FBC-002 sont les suivants : durée de vie prolongée de la lame de 1 000 clivages à 5 000 clivages; le FBC-002 empêche une flexion excessive qui peut entraîner des dommages permanents à la languette de l'outil et un meilleur contrôle du rayon de courbure lors du clivage, ce qui localise le point de flexion et minimise la torsion, produisant un clivage de meilleure qualité. En conséquence, le FBC-001 est désormais obsolète.</p><p>Visionnez ici une <a adhocenable=\"false\" href=\"http://youtu.be/dlCKpdvUQZA\" target=\"_blank\">vidéo sur l'utilisation de la cliveuse FBC-002</a>.</p>"},{"question":"Quelle est la différence entre la cliveuse FBC-002 et FBC-001 ?","answer":"<p>En 2011, Corning a remplacé le FBC-001 par une version améliorée appelée FBC-002. Les avantages du FBC-002 qui a initié ce changement sont les suivants: durée de vie prolongée de la lame de 1 000 clivages à 5 000 clivages; le FBC-002 empêche une flexion excessive qui peut entraîner des dommages permanents à la languette de l'outil; et un meilleur contrôle du rayon de courbure lors du clivage, ce qui localise le point de pliage et minimise la torsion, ce qui se traduit par un clivage de meilleure qualité. En conséquence, le FBC-001 est désormais obsolète.</p><p>Visionnez ici une <a adhocenable=\"false\" href=\"http://youtu.be/dlCKpdvUQZA\" target=\"_blank\">vidéo sur l'utilisation de la cliveuse FBC-002</a>.</p>"},{"question":"Quelle est la différence entre la cliveuse FBC-007 et FBC-015 ?","answer":"<p>En août 2011, Corning a lancé le couperet FBC-007, qui a remplacé la cliveuse FBC-015 en tant qu'offre standard dans le kit d'outils d'installation haute performance UniCam®. Les avantages du FBC-007 sont des exigences de maintenance réduites et une conception plus intuitive et plus conviviale avec un clivage de haute qualité de moins d'un degré. En conséquence, le FBC-015 est désormais obsolète.</p><p>Visionnez ici une <a adhocenable=\"false\" href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/en/p/FBC-007\" target=\"_blank\">vidéo sur l'utilisation de la cliveuse FBC-007</a>.</p>"},{"question":"Quelle est la différence entre la cliveuse FBC-007 et FBC-009 ?","answer":"<p>Le FBC-007 est optimisé pour une utilisation avec la gamme de produits UniCam, tandis que le FBC-009 est optimisé pour une utilisation avec l'ensemble de produits OptiSnap.</p><p>Visionnez ici une vidéo sur l'utilisation de la <a adhocenable=\"false\" href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/en/p/FBC-009\" target=\"_blank\">cliveuse FBC-009 avec des connecteurs OptiSnap<sup> ®</sup></a>.</p>"},{"question":"Est-ce que Corning Optical Communications propose toujours le couperet FBC-001?","answer":"<p>En 2011, Corning a remplacé le FBC-001 par une version améliorée appelée FBC-002. Les avantages du FBC-002 qui a initié ce changement sont les suivants: durée de vie prolongée de la lame de 1 000 clivages à 5 000 clivages; le FBC-002 empêche une flexion excessive qui peut entraîner des dommages permanents à la languette de l'outil; et un meilleur contrôle du rayon de courbure lors du clivage, ce qui localise le point de pliage et minimise la torsion, ce qui se traduit par un clivage de meilleure qualité. En conséquence, le FBC-001 est désormais obsolète.</p><p>Visionnez ici une <a adhocenable=\"false\" href=\"http://youtu.be/dlCKpdvUQZA\" target=\"_blank\">vidéo sur l'utilisation du FBC-002 Cleaver</a>.</p>"},{"question":"Quel est le numéro de pièce de la lame de rechange sur la FBC-002?","answer":"<p>Nous ne vendons pas de lame de remplacement pour la cliveuse FBC-002 car la lame de remplacement coûte presque autant qu'un nouveau produit. La durée de vie du FBC-002 Cleaver est de 5 000 coupures. Une fois que la cliveuse a atteint ce montant, vous devrez acheter une autre cliveuse FBC-002.</p><p>Des lames de rechange sont disponibles pour la cliveuse FBC-007 avec référence : <a href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/en_GB/Fibre-Optic-Accessories/Fibre-Optic-Toolkits/Cleaver-Blade-for-FBC-014%2C-FBC-015-and-FBC-016/p/FBC-14-15-16-BLADE\" target=\"_blank\" adhocenable=\"false\">FBC-14-15-16-Blade</a>.</p>"},{"question":"Quelle est la longueur de clivage sur FBC-007 ? Comment savoir si la fibre est complètement insérée ?","answer":"<p>Tous les connecteurs UniCam utilisent des longueurs de clivage comprises entre 8,0 et 10,0 millimètres. La cliveuse FBC-007 fournit un clivage de 10 millimètres sur des applications à gaine serrée 900 microns et permet de s'assurer que la longueur de clivage est correcte. Pour une fibre 900 microns, ceci comprend une butée "stop".</p><p>Pour plus d'informations, consultez la procédure standard recommandée pour le kit <a adhocenable=\"false\" href=\"/content/dam/corning/catalog/coc/documents/standard-recommended-procedures/006-394.pdf\" target=\"_blank\">d'outils haute performance UniCam avec la cliveuse FBC-007</a> ou la procédure standard recommandée pour le kit <a adhocenable=\"false\" href=\"/content/dam/corning/catalog/coc/documents/standard-recommended-procedures/006-369.pdf\" target=\"_blank\">d'outils haute performance UniCam avec la cliveuse FBC-015</a>.</p>"},{"question":"Quels types de fibres puis-je couper avec la cliveuse FBC-007 ?","answer":"La cliveuse FBC-007 est compatible avec tous les types de fibres monomodes et multimodes, avec 900 um, kits breakouts avec tubes et câble gainé. Comme toujours, les installateurs ne doivent pas essayer de couper une fibre de 250 microns. Au contraire, ils devraient décaper la fibre jusqu'au niveau de 125 microns."},{"question":"La cliveuse FBC-007 est-elle vendue en tant que produit séparé ?","answer":"La cliveuse est vendue individuellement sous la référence <a href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/en_GB/p/FBC-007\" target=\"_blank\" adhocenable=\"false\">FBC-007</a>."},{"question":"La cliveuse FBC-007 sera-t-elle disponible dans une trousse à outils ?","answer":"Oui, la cliveuse est incluse dans le kit d'outils hautes performances UniCam (<a href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/en_GB/Fibre-Optic-Connectivity/Fiber-Optic-Connectivity-Accessories/Toolkits/UniCam%C2%AE-High-Performance-Installation-Toolkit/p/TKT-UNICAM-PFC\" target=\"_blank\" adhocenable=\"false\">TKT-UNICAM-PFC</a>)."}],"resourcePath":"/optical-communications/emea/fr/home/products/unicam-connectors-resource-center.html"},{"faqCategory":"Connecteur","faqList":[{"question":"Les connecteurs UniCam® de performance standard ont-ils une virole composite ?","answer":"Non. Tous les connecteurs UniCam monofibre utilisent une virole en céramique de zircone."},{"question":"Quelle est la différence entre une virole en céramique et une virole en polymère ?","answer":"Les férules en céramique de zircone offrent plusieurs avantages distincts par rapport aux polymères, c'est pourquoi Corning utilise des ferrules en céramique de zircone exclusivement dans les connecteurs UniCam monofibres. Les férules en céramique sont résistantes aux éclats et aux fissures : des granulométries plus petites permettent d'obtenir des finitions plus lisses; leurs coefficients de dilatation thermique sont plus proches de celui de la fibre, de plus ils ont un module d'élasticité plus élevé et une plus grande résistance aux chocs."},{"question":"Nos connecteurs fonctionneront-ils avec les adaptateurs de nos concurrents ?","answer":"Non, les clés sont la propriété de chaque fabricant. Corning propose des connecteurs et adaptateurs LC UniCam à clé, ainsi que d'autres produits à clé, dans 8 couleurs différentes à clé; bleu, orange, vert, rouge, jaune, ardoise, noir et violet."},{"question":"Puis-je utiliser le TKT-UNICAM-PFC pour installer des connecteurs APC ?","answer":"<p>Les clients peuvent installer les connecteurs APC à l'aide des outils d'installation fournis dans le kit <a href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/en_GB/p/TKT-UNICAM-PFC\" target=\"_blank\" adhocenable=\"false\">TKT-UNICAM-PFC</a>; cependant, la cliveuse de ce kit fournit des clivages plats, donc un autre outil sera nécessaire pour générer un clivage en angle avant de terminer le connecteur APC, en supposant qu'un clivage en angle soit souhaité. À température ambiante, l'utilisation d'un clivage plat est acceptable. Un clivage coudé est nécessaire lorsque le connecteur est installé dans des environnements avec des variations de température (environnements extérieurs).</p><p>Corning Optical Communications propose une cliveuse coudée, le <a href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/en_GB/p/FBC-14-15-16-BLADE\" target=\"_blank\" adhocenable=\"false\">FBC-014</a>, qui peut être utilisée avec les connecteurs APC UniCam.</p>"},{"question":"Quel est le connecteur APC installé sur site recommandé par Corning Optical Communications ?","answer":"Numéro de pièce SC APC <a href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/en_GB/p/95-200-44\" target=\"_blank\" adhocenable=\"false\">95-200-44</a> et numéro de pièce LC APC <a href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/en_GB/p/95-200-94\" target=\"_blank\" adhocenable=\"false\">95-200-94</a>."}],"resourcePath":"/optical-communications/emea/fr/home/products/unicam-connectors-resource-center.html"},{"faqCategory":"Index - correspondance du gel","faqList":[{"question":"Le gel correspondant va-t-il sécher, geler, couler ? Comment les propriétés affectent-elles les performances de l'UniCam® au fil du temps ?","answer":"Non, le gel est un produit très performant qui a des performances constantes pendant 200 ans à température ambiante et moins longtemps à d'autres températures. Corning garantit le connecteur UniCam pendant 25 ans lorsqu'il est installé par un NPI. Les détails peuvent être trouvés dans l'article "Index-Matching Gel Stands" et note d'ingénierie d'application <a href=\"/content/dam/corning/catalog/coc/documents/application-engineering-notes/AEN046.pdf\" target=\"_blank\" adhocenable=\"false\">AEN049</a>."}],"resourcePath":"/optical-communications/emea/fr/home/products/unicam-connectors-resource-center.html"},{"faqCategory":"Installation","faqList":[{"question":"Les connecteurs UniCam sont-ils réutilisables ?","answer":"Les connecteurs UniCam sont réutilisables avant que le tube à sertir n'ait été serti. Si vous obtenez un voyant rouge de l'outil d'installation haute performance UniCam (TKT-UNICAM-PFC), vous pouvez décamer le connecteur, retirer la fibre et réessayer avec la même fibre ou une nouvelle fibre. Une fois le tube d'entrée métallique serti, le connecteur n'est plus réutilisable."},{"question":"Puis-je devenir un installateur certifié UniCam Connector ?","answer":"À l'heure actuelle, Corning Optical Communications n'offre pas de certification d'installateur UniCam Connector. Nous proposons une formation sur l'installation du connecteur UniCam via notre <a adhocenable=\"false\" href=\"/content/microsites/coc/optical-communications/emea/emea/fr/home/training-and-events/training-programs/seminars.html\">programme See the Light</a>. Vous pouvez aussi contacter votre ingénieur commercial Corning Optical Communications pour planifier une session de formation UniCam Connector."},{"question":"Après avoir terminé un connecteur UniCam compatible LC ou ST®, je ne parviens pas à l'installer dans le panneau de brassage ou l'adaptateur.","answer":"<p>Les connecteurs UniCam compatibles LC et ST utilisent un adaptateur noir autour du corps du connecteur pour faciliter l'installation dans l'outil d'installation haute performance UniCam. Lors de l'utilisation de l'outil d'installation haute performance, cet adaptateur, appelé «adaptateur de charge», doit être retiré avant d'installer le connecteur UniCam dans le panneau de l'adaptateur. Lors de l'utilisation de l'ancien outil d'installation, il doit être retiré avant de terminer la fibre avec le connecteur UniCam.</p><p>Pour plus d'informations, consultez la page 32 de la procédure standard recommandée pour le <a adhocenable=\"false\" href=\"/content/dam/corning/catalog/coc/documents/standard-recommended-procedures/006-394.pdf\" target=\"_blank\">kit d'outils haute performance UniCam avec la cliveuse FBC-007</a> ou la page 28 de la procédure standard recommandée pour le <a adhocenable=\"false\" href=\"/content/dam/corning/catalog/coc/documents/standard-recommended-procedures/006-369.pdf\" target=\"_blank\">kit d'outils haute performance UniCam avec la cliveuse FBC-015</a>.</p>"},{"question":"Comment puis-je obtenir les boots et les anneaux de sertissage ?","answer":"Les boots et anneaux de sertissage sont fournis dans le cadre du produit lors de l'achat de connecteurs UniCam en paquets individuels, mais ne font pas partie de l'offre "organisateur" (Z-PAK). Les clients qui préfèrent les packs organisateurs mais qui ont besoin de boots ou d'anneaux de sertissage doivent les acheter séparément. Les références sont répertoriés sur le <a adhocenable=\"false\" href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/en_GB/c/nav-field-installable?productsSearchState=&resourcesSearchState=&relatedContentSearchState=&initialResultType=products&searchText=unicam&\" target=\"_blank\">site Web</a>."},{"question":"Pourquoi dois-je laisser les 4 mm de fibre de 250 microns lorsque j'utilise un kit fan-out ?","answer":"<p>La fibre de 250 microns qui n'a pas été gainée avec un tube de sortie se déplace dans le tube pendant l'installation du connecteur et le cycle de température. Le mouvement de la fibre de 250 microns à l'intérieur du tube est appelé «piston». L'ajout de 4 mm de longueur supplémentaires lorsque vous travaillez avec un tube de sortie assure une connexion correcte entre la fibre et le tronçon de fibre, même en cas de piston.</p><p>Les 4 mm de fibre 250 um facilitent également le processus de clivage sur le terrain. Du fait que les sortants ne sont pas "liés" à la fibre, la cliveuse doit serrer sur le revêtement de 250 um afin de faire un clivage cohérent (le mécanisme nécessaire est la tension dans la longueur de fibre à cliver). Sans le revêtement exposé de 250 um, les pinces à fibres du couperet devraient "écraser" suffisamment le tube en éventail pour développer la tension nécessaire pour cliver correctement, ce qui est à la fois très difficile à réaliser et non souhaitable. Sans la possibilité de serrer directement sur la fibre, un clivage cohérent serait presque impossible.</p>"},{"question":"Je n'ai pas installé de connecteur UniCam avant ou depuis longtemps. Que devrais-je faire ?","answer":"Si vous souhaitez vous assurer que votre connecteur UniCam soit correctement installé, assurez-vous de suivre <a href=\"/content/dam/corning/catalog/coc/documents/standard-recommended-procedures/006-150.pdf\" target=\"_blank\" adhocenable=\"false\">SRP-006-150</a> et passez en revue <a href=\"/content/dam/corning/catalog/coc/documents/standard-recommended-procedures/006-083.pdf\" target=\"_blank\" adhocenable=\"false\">SRP-006-083</a>. Si vous souhaitez une référence visuelle, consultez la vidéo d'installation d'UniCam Connector. Installez quelques connecteurs dans votre atelier avant de vous rendre sur le site d'installation pour vous assurer que vous utilisez la bonne technique. Testez vos connecteurs d'essai pour quantifier leur qualité, avant d'installer tous les connecteurs système."},{"question":"Quelles sont les erreurs d'installation les plus courantes pour la première fois ?","answer":"Les trois aspects les plus importants de l'installation d'un connecteur UniCam sont la qualité de clivage, la longueur de clivage et la technique d'insertion. La qualité et la longueur du clivage dépendront de la technique de clivage et de la précision de l'installateur. Il existe deux outils différents spécifiés pour l'installation du connecteur UniCam: les cliveuses <a href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/en_GB/p/FBC-002\" target=\"_blank\" adhocenable=\"false\">FBC-002</a> et <a href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/en_GB/p/FBC-007\" target=\"_blank\" adhocenable=\"false\">FBC-007</a>. La FBC-002 fournit des clivages cohérents, selon la technique de l'installateur. La FBC-007 est une cliveuse de précision beaucoup plus élevée reposant beaucoup moins sur la technique de l'installateur. Le troisième facteur le plus important est l'insertion de la fibre à l'arrière du connecteur. Si la face d'extrémité de la fibre est endommagée lors de l'insertion, la qualité de la terminaison en souffrira grandement. <a href=\"/content/dam/corning/catalog/coc/documents/standard-recommended-procedures/006-368.pdf\" target=\"_blank\" adhocenable=\"false\">SRP-006-368</a> décrit les étapes critiques pour une terminaison réussie du connecteur UniCam."},{"question":"Après avoir terminé un connecteur UniCam compatible LC ou ST®, je ne parviens pas à l'installer dans le panneau de brassage ou l'adaptateur.","answer":"La qualité du clivage et l'insertion correcte des fibres sont les clés du succès. Le <a href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/en_GB/p/TKT-UNICAM-PFC\" target=\"_blank\" adhocenable=\"false\">TKT-UNICAM-PFC</a> est le meilleur kit pour améliorer la perte d'insertion. Ce kit d'outils comprend le système CTS intégré et la cliveuse de haute précision FBC-007."},{"question":"Quelle est la force d'extraction du connecteur UniCam (gainé, à gaine serrée et fan-out) ?","answer":"Le connecteur UniCam est conçu pour résister à deux types de force de retrait en fonction du type de terminaison. Lorsqu'il est installé sur une fibre à gaine serrée 900 µm ou sur un tube 900 µm, le connecteur UniCam est conçu pour ne pas supporter plus de 0,5 lb de force de traction. Lorsque le connecteur UniCam est installé sur un câble gainé contenant du fil d'aramide, qui agit comme un élément de renfort, la force de traction ne doit pas dépasser 10 lb."}],"resourcePath":"/optical-communications/emea/fr/home/products/unicam-connectors-resource-center.html"},{"faqCategory":"Outils d'installation","faqList":[{"question":"Puis-je utiliser le TKT-UNICAM-PFC pour installer des connecteurs APC ?","answer":"<p>Les clients peuvent installer les connecteurs APC à l'aide des outils d'installation fournis dans le kit TKT-UNICAM-PFC. Cependant, la cliveuse de ce kit fournit des clivages plats, de sorte qu'un clivage différent est nécessaire pour générer un clivage incliné avant de terminer le connecteur APC dans l'outil d'installation, en supposant qu'un clivage angulaire soit souhaité. À température ambiante, l'utilisation d'un clivage plat est acceptable. Un clivage coudé est nécessaire lorsque le connecteur est installé dans des environnements avec des variations de température (environnements extérieurs).</p><p>La cliveuse angulaire FBC-014 fournit des clivages inclinés et est disponible en tant que cliveuse supplémentaire à l'achat pour compléter votre trousse à outils UniCam.</p>"},{"question":"Puis-je installer un autre type de connecteur avec le TKT-UNICAM-PFC ?","answer":"Non, le kit TKT-UNICAM-PFC est spécialement conçu pour les connecteurs UniCam Corning.."},{"question":"Puis-je mettre à niveau le TKT-UNICAM vers le TKT-UNICAM-CTS ?","answer":"Le TKT-UNICAM (kit d'installation traditionnel) est livré avec tout le nécessaire à l'exception du localisateur visuel de défauts (VFL), référence VFL-350. L'achat de ce produit vous permet d'ajouter la capacité CTS à votre kit TKT-UNICAM existant. L'outil d'installation haute performance UniCam est livré avec un localisateur visuel de défauts déjà intégré à l'outil."},{"question":"Puis-je terminer le connecteur LC actuel avec un ancien outil Unicam ?","answer":"Pour plus d'informations sur l'historique de l'outil d'installation et ses fonctionnalités, consultez la <a adhocenable=\"false\" href=\"https://www.corning.com/catalog/coc/documents/application-engineering-notes/AEN130.pdf\" target=\"_blank\">note d'ingénierie d'application</a>."},{"question":"Lorsque j'utilise le kit de test de continuité (CTS) avec mon TKT-UNICAM, je ne parviens pas à faire sortir la lumière; que signifie «Significantly dim» ?","answer":"CTS est un guide destiné à aider un installateur à déterminer le moment où la fibre de terrain est entrée en contact avec la fibre d'usine. "Significantly dim" ou "Significativement faible" est un changement apparent de la luminosité du CTS. Une terminaison "dark" ou "dim" n'est pas une indication de la perte de performance. Reportez-vous à la section 2.2 dans <a adhocenable=\"false\" href=\"/content/dam/corning/catalog/coc/documents/standard-recommended-procedures/006-150.pdf\" target=\"_blank\">SRP-006-150</a> pour plus d'instructions."},{"question":"Mon outil d'installation de connecteur UniCam noir (TKT-UNICAM, génération 1) sera-t-il compatible avec le kit de test de continuité (CTS) ?","answer":"L'outil d'installation du connecteur UniCam noir n'est pas compatible avec CTS. Actuellement, le bleu (génération 2) et le gris (génération 3) sont les outils d'installation compatibles avec CTS. Reportez-vous à la fiche technique du kit d'outils de connecteur UniCam pour les informations de commande."}],"resourcePath":"/optical-communications/emea/fr/home/products/unicam-connectors-resource-center.html"},{"faqCategory":"Qualité","faqList":[{"question":"Quelles mesures Corning Optical Communications prend-elle pour garantir que chaque connecteur UniCam® expédié fonctionne dès la sortie de l'emballage ?","answer":"Chaque type de connecteur UniCam satisfait ou dépasse les exigences de la norme EIA/TIA 568.B. Chaque vernis de connecteur UniCam est évalué avec un système d'inspection visuelle automatisé 200x et pour les connecteurs premium, un test d'interféromètre automatisé, ainsi que des inspections du tronçon de fibre interne. Enfin, chaque connecteur est testé pour la perte d'insertion, le bon fonctionnement de la came et la compatibilité avec un adaptateur. Chaque face d'extrémité est nettoyée, recouverte d'un capuchon anti-poussière et le connecteur est emballé. Un échantillonnage aléatoire des connecteurs de chaque lot est ensuite installé sur fibre pour simuler une installation sur le terrain. Aucun connecteur n'est expédié tant qu'il ne répond pas à toutes nos exigences."}],"resourcePath":"/optical-communications/emea/fr/home/products/unicam-connectors-resource-center.html"},{"faqCategory":"Essai","faqList":[{"question":"J'ai une liaison à perte élevée; comment déterminer quelle extrémité est mauvaise ?","answer":"Le dépannage des liaisons du connecteur UniCam<sup>®</sup> peut être effectué avec un OTDR ou avec un VFL et un cordon. À l'aide du VFL et du cordon, retirez le connecteur UniCam de l'adaptateur et faites glisser le boot le long du câble pour exposer l'extrémité. Fixez maintenant le VFL et le cordon au connecteur UniCam en observant la luminosité de l'extrémité. Remplacez le connecteur UniCam le plus brillant de la laison, puis retestez. Si vous utilisez un OTDR, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil."},{"question":"Si je veux tester au fur et à mesure, comment dois-je procéder ?","answer":"Corning Optical Communications recommande lors de lors de l'installation de plusieurs connecteurs UniCam que l'installateur n'en installe qu'un ou deux à chaque extrémité de la liaison à terminer. Après avoir installé cette sélection, on peut tester pour s'assurer que la méthode de terminaison utilisée est correcte. Si des problèmes sont rencontrés avec la technique de terminaison initiale, alors on peut modifier leur technique afin d'obtenir de meilleures performances. Comme toujours, pour obtenir les meilleures performances du connecteur UniCam, assurez-vous de suivre les sections appropriées des <a href=\"/content/dam/corning/catalog/coc/documents/standard-recommended-procedures/006-150.pdf\" target=\"_blank\" adhocenable=\"false\">SRP-006-150</a>, <a href=\"/content/dam/corning/catalog/coc/documents/standard-recommended-procedures/006-369.pdf\" target=\"_blank\" adhocenable=\"false\">006-369</a>, et <a href=\"/content/dam/corning/catalog/coc/documents/standard-recommended-procedures/006-394.pdf\" target=\"_blank\" adhocenable=\"false\">006-394</a>."},{"question":"Le kit de test de continuité (CTS) est-il nécessaire ? ","answer":"Le kit de test de continuité (CTS) n'est pas nécessaire, mais il est recommandé pour obtenir des résultats d'installation optimaux. Les éléments requis pour utiliser le CTS sont le localisateur visuel de défauts (VFL), un cordon pour raccorder le VFL à l'adaptateur CTS et un adaptateur CTS qui correspond au type de connecteur en cours d'installation."},{"question":"Quand dois-je utiliser un mandrin ?","answer":"Un mandrin doit toujours être utilisé lors du test d'alimentation en fibre multimode. Pour plus d'informations sur l'enroulement du mandrin, reportez-vous à "Amélioration de la précision des tests de fibre multimode avec l'enroulement du mandrin"."}],"resourcePath":"/optical-communications/emea/fr/home/products/unicam-connectors-resource-center.html"}]