Merci d'avoir acheté votre équipement chez Corning. Enregistrez votre produit pour recevoir gratuitement un nettoyeur de port de 2,5 mm. Cet outil de nettoyage est conçu pour nettoyer les connecteurs, que ce soit dans un adaptateur ou sans accouplement. Le fil de nettoyage à sec est utilisé pour nettoyer en douceur les résidus de la face d'extrémité du connecteur et convient pour environ 525 cycles de nettoyage. Vous recevrez votre cadeau dans environ une semaine.
Veuillez vous référer aux images pour localiser le numéro de série de l'équipement.