La fibre optique ClearCurve VSDN® est conçue pour les connexions haut débit entre ordinateurs, systèmes d'exploitation, consoles de jeux, tablettes, etc.
La fibre optique utilisée dans les environnements grand public doit pouvoir être courbée et pincée sans perte de qualité, vitesse ou connectivité. La conception optimisée de la fibre ClearCurve VSDN répond à ces défis avec une perte de courbure ultrafaible et une fiabilité mécanique supérieure.
De plus, la fibre ClearCurve VSDN maintient une bande passante élevée avec de grandes tolérances d'alignement et permet une connectivité peu coûteuse avec des tolérances d'alignement détendues grâce à un noyau 80 µm et une ouverture numérique élevée.