Les conduites offrent un environnement très protecteur pour les câbles fibre optique. Ils sont généralement enfouis, ensuite les câbles sont insérés par soufflage, projection, tirage ou poussée.
Câbles pour conduites
Câbles pour conduites
Vous savez ce que vous cherchez ?
Vous savez ce que vous cherchez ? Découvrez tous nos câbles d’extérieur ici.
Câble extérieur à structure libre ALTOS®
Le câble le plus souvent déployé à l’extérieur avec des densités de fibres allant de 12 à 288 fibres. Les câbles à structure libre peuvent être soufflés, projetés ou tirés dans une conduite qui protègera le câble.
Ils sont maintenant disponibles avec des tubes tampons sans gel et la technologie sans liant FastAccess™ de Corning de 12 à 96 fibres, pour une préparation d’épissure de fibre jusqu’à 70 pour cent plus rapide que les câbles à structure libre classiques.
SST - Câble d’extérieur blindé diélectrique à tube central
Composé d’un tube tampon central simple, le design de ce câble est très compact, léger et flexible. Disponible avec des densités de fibres de 4 à 24 fibres et adapté pour une installation en extérieur dans des conduites.
Câble sans gel à tube simple SST-Ribbon™
Câbles rubans à tube central (entièrement dépourvus de gel) avec densité de fibres de 12 à 864 fibres, adaptés pour une installation aérienne.
12 fibres sont agencées dans un réseau/ruban, ce qui permet un épissurage collectif par fusion pour une installation et une maintenance plus rapides.
Fiche de spécifications 12-216F >
Fiche de spécifications 288-864F >
Câbles à densité extrême RocketRibbon®
Câbles rubans de densité extrême offrant une densité double de fibres dans le même encombrement que des câbles rubans traditionnels.
Disponibles avec 1 728 et 3 456 fibres et disposant d’un design de sous-groupe unique qui peut être dénudé et acheminé, ce qui permet des installations à densité extrême plus rapides.
Fibre 1728 F, SMF-28® Ultra, fiche de spécifications monomode (OS2)
Fibre 3456 F, SMF-28® Ultra, fiche de spécifications monomode (OS2)