Boîtiers Centrix® | Corning

Centrix® - Flexibilité et simplicité avec différents boîtiers.

Boîtiers vides pour davantage de flexibilité

Boîtiers vides pour davantage de flexibilité

Application

• Les boîtiers Centrix fournissent un accès aisé aux ports grâce au système de cassettes coulissantes.

Densité

• 1U : Jusqu’à 3 cassettes
• 2U : Jusqu’à 6 cassettes
• 4U : Jusqu’à 12 cassettes

Capacité de port (LC l SC l LSH)

• 1U : 108F l 72F l 36F
• 2U : 216F l 144F l 72F
• 4U : 432F l 288F l 144F

Boîtiers pré-raccordés pour un épissurage sur châssis facile

Boîtiers pré-raccordés pour un épissurage sur châssis facile

Application

• Les boîtiers Centrix équipés de cassettes d’épissurage Centrix sont disponibles dans différentes configurations
• Les cassettes déployées dans le tiroir sont équipées d’adaptateurs, pigtails et accessoires d’épissurage. Cela permet de réduire le temps d’installation et l’emballage.

Densité

• 1U : Jusqu’à 3 cassettes
• 2U : Jusqu’à 6 cassettes
• 4U : Jusqu’à 12 cassettes

Capacité de port pour fibre simple

 

  Connecteurs LC Connecteurs SC Connecteurs LSH
Fibres par cassette 12 24 36 12 24 12
Boîtier 1U 36F 72F 108F 36F 72F 36F
Boîtier 2U 72F 144F 216F 72F 144F 72F
Boîtier 4U 144F 244F 432F 144F 288F 144F

Boîtiers pré-câblés pour un déploiement rapide

Boîtiers pré-câblés pour un déploiement rapide

Application

• Les boîtiers pré-câblés Centrix sont disponibles avec des cassettes d’épissurage Centrix et des câbles pré-raccordés. Les boîtiers pré-câblés permettent un raccordement rapide à d’autres équipements à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments en tirant ou en soufflant du câble, et contribuent à une réduction de l’emballage.

Densité

• 1U : jusqu’à 3 cassettes
• 2U : jusqu’à 6 cassettes
• 4U : jusqu’à 12 cassettes

Types de câble

• Intérieur
• Intérieur / extérieur
• MiniExtend

Longueurs de câble

• Min. 5 mètres
• Max. 200 mètres

Capacité de port pour fibre simple

 

  Connecteurs LC Connecteurs SC Connecteurs LSH
Fibres par cassette 12 24 36 12 24 12
Boîtier 1U 36F 72F 108F 36F 72F 36F
Boîtier 2U 72F 144F 216F 72F 144F 72F
Boîtier 4U 144F 244F 432F 144F 288F 144F

Outils et ressources