Mit den Werkzeugen und Steckverbindern der Presslok-Serie können Telekomanbieter die Nachfrage nach erweiterten Kundendiensten wie High-Speed-Internet, Video-on-Demand und Videokonferenzen erfüllen. Presslok-Steckverbinder decken einen großen Bereich der Kupferleiter mit erweiterten Anschlussmaßen für Isolationsmaterialien bis zu 2,08 mm ab und bieten lösungsmittelbeständige Kunststoffgehäuse.
Dauerhafte, isolierte Verbindungen beim ersten Verpressen
Presslok-Verbinder
Presslok-Verbinder
Wie können wir weiterhelfen?
Unsere Experten sind mit fachmännischem Rat für Sie da. Bitte füllen Sie das folgende Formular aus und Ihr zuständiger Vertriebsmitarbeiter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Vielen Dank für das Abschicken des Formulars.
Ein Mitarbeiter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Anfrage zu beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter +49 30 5303 2100.